Piston Accumulators - Cylinders
Nopak
Accumulators
Powered by
CAD모델 선택
{nopak/accumulators/piston_accu_asmtab.prj},{NB=PA09N020H20JA-29.22},{SER=PA},{FV=020},{FVDESC=020 - 5.00 gal},{BORE=09},{PS=20},{VO=N},{WP=H - 3000 PSI Max.},{PT=J},{ST=A},{P=0.906},{S=0.125},{BRK=},{SRK=},{FVVIS=020 - 5.00 gal}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
FVDESC
Fluid Volume
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size Code
ⁿ/ₐ
WP
Pressure Limit
[psi]
TOD
Tube OD
ⁿ/ₐ
OAL
Overall length
[인치]
PA04N001H20JA
PA04N001H20JA
PA
001 - 0.25 gal
04
H - 3000 PSI Max.
4.75
10.94
PA04N002H20JA
PA04N002H20JA
PA
002 - 0.50 gal
04
H - 3000 PSI Max.
4.75
15.53
PA04N004H20JA
PA04N004H20JA
PA
004 - 1.00 gal
04
H - 3000 PSI Max.
4.75
24.73
PA06N004H20JA
PA06N004H20JA
PA
004 - 1.00 gal
06
H - 3000 PSI Max.
7.00
16.13
PA04N006H20JA
PA04N006H20JA
PA
006 - 1.50 gal
04
H - 3000 PSI Max.
4.75
33.92
PA04N010H20JA
PA04N010H20JA
PA
010 - 2.50 gal
04
H - 3000 PSI Max.
4.75
52.31
PA06N010H20JA
PA06N010H20JA
PA
010 - 2.50 gal
06
H - 3000 PSI Max.
7.00
28.39
PA09N010H20JA
PA09N010H20JA
PA
010 - 2.50 gal
09
H - 3000 PSI Max.
11.00
20.14
PA06N016H20JA
PA06N016H20JA
PA
016 - 4.00 gal
06
H - 3000 PSI Max.
7.00
40.66
PA06N020H20JA
PA06N020H20JA
PA
020 - 5.00 gal
06
H - 3000 PSI Max.
7.00
48.84
PA09N020H20JA
PA09N020H20JA
PA
020 - 5.00 gal
09
H - 3000 PSI Max.
11.00
29.22
PA06N030H20JA
PA06N030H20JA
PA
030 - 7.50 gal
06
H - 3000 PSI Max.
7.00
69.28
PA06N040H20JA
PA06N040H20JA
PA
040 - 10.00 gal
06
H - 3000 PSI Max.
7.00
89.65
PA09N040H20JA
PA09N040H20JA
PA
040 - 10.00 gal
09
H - 3000 PSI Max.
11.00
47.38
PA09N060H20JA
PA09N060H20JA
PA
060 - 15.00 gal
09
H - 3000 PSI Max.
11.00
65.53
PA09N080H20JA
PA09N080H20JA
PA
080 - 20.00 gal
09
H - 3000 PSI Max.
11.00
83.69
PA09N100H20JA
PA09N100H20JA
PA
100 - 25.00 gal
09
H - 3000 PSI Max.
11.00
101.85
PA12N100H20JA
PA12N100H20JA
PA
100 - 25.00 gal
12
H - 3000 PSI Max.
14.44
64.56
PA09N120H20JA
PA09N120H20JA
PA
120 - 30.00 gal
09
H - 3000 PSI Max.
11.00
120.00
PA12N120H20JA
PA12N120H20JA
PA
120 - 30.00 gal
12
H - 3000 PSI Max.
14.44
74.78
PA12N160H20JA
PA12N160H20JA
PA
160 - 40.00 gal
12
H - 3000 PSI Max.
14.44
95.20
PA12N200H20JA
PA12N200H20JA
PA
200 - 50.00 gal
12
H - 3000 PSI Max.
14.44
115.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Piston Threaded - Piston Accumulators
Parker Accumulator and Cooler Division
08.10.2021
ACCUMULATORS - accumulator
Special Springs
20.01.2023
AC Crimped, Non-Repairable - Piston Accumulators
Parker Accumulator and Cooler Division
08.10.2021
DACC - Diaphragm accumulator
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
VCHC40 - 5.0MPa Check Valve
SMC Corporation
02.06.2024
2480.00.70. - Pressure reservoir
FIBRO
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성