目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
PC - 海绵型真空吸盘-弹簧式顶部真空端口组件
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
P系列真空吸盘
海绵型真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/p_xilie/ps/ps-c1.prj},{NB=PC25-6S6J},{MODEL=PC},{DIAMETER=25},{STROKE=6},{TYPE=S},{INTERFACE=6J},{INSTALLATION=M14:male thread},{CONNECTION=-M6},{DATA=Selection document},{L=15.5},{H=17},{T=4},{A1=},{PPATH=psc/assmblies/ps-c1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
DIAMETER
盘口直径
[mm]
INSTALLATION
安装方式
[mm]
CONNECTION
吸盘连接处规格
[mm]
PC10-6S6J
PC10-6S6J
10
M14:M14*1.0
-M6
PC15-6S6J
PC15-6S6J
15
M14:M14*1.0
-M6
PC20-6S6J
PC20-6S6J
20
M14:M14*1.0
-M6
PC25-6S6J
PC25-6S6J
25
M14:M14*1.0
-M6
PC30-6S6J
PC30-6S6J
30
M14:M14*1.0
-M6
PC35-6S6J
PC35-6S6J
35
M14:M14*1.0
-M6
PC50-6S6J
PC50-6S6J
50
M14:M14*1.0
-M6
PC70-6S01
PC70-6S01
70
M22:M22X1.0
-M10
PC100-10S01
PC100-10S01
100
M22:M22X1.0
-M10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表