피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
PBC-700 - Linear Rails & Channels - Roller Guide Rail
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Linear Motion Components
Linear Shafts, Rails & Blocks
Linear Channels, Rails & Tracks
Linear Rails & Channels
Linear Rails & Channels - Roller Guide Rail
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07030000/l4_d07030100/l5_d07030101/p040980/pbc-700.prj},{NB=PBC-715},{PN=PBC-715},{AMERSID=1092002},{APACID=-},{EMEAID=-},{B=45},{L=480},{F=20.500},{S=30},{T=60},{X=M6},{NOH=8},{CBOREFORM5SBHCS1=S},{CBOREFORM6SBHCS1=},{CBOREFORM6SBHCS2=S},{LPATTERN1=S},{LPATTERN2=},{LPATTERN3=S},{D=9.51764},{D2=7.96400},{HOLES=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
B
B Width
[mm]
L
Length
[mm]
F
F Height
[mm]
S
S Hole Spacing From Edge Along Length
[mm]
T
T Hole Spacing Ceneter to Center
[mm]
X
X Rail Mounting Holes for Metric Button Head Cap Screws
ⁿ/ₐ
NOH
Number of Holes
ⁿ/ₐ
PBC-700
PBC-700
1047251
-
-
30
480
16.000
30
60
M5
8
PBC-705
PBC-705
1047252
-
-
30
720
16.000
30
60
M5
12
PBC-710
PBC-710
1047253
-
-
30
960
16.000
30
60
M5
16
PBC-715
PBC-715
1092002
-
-
45
480
20.500
30
60
M6
8
PBC-720
PBC-720
1092003
-
-
45
720
20.500
30
60
M6
12
PBC-725
PBC-725
1092004
-
-
45
960
20.500
30
60
M6
16
PBC-730
PBC-730
1047254
-
-
65
480
27.000
40
80
M6
6
PBC-735
PBC-735
1092005
-
-
65
720
27.000
40
80
M6
9
PBC-740
PBC-740
1092006
-
-
65
960
27.000
40
80
M6
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 90-621 - Rail pour guidage linéaire à galets - Palier libre - Avec v...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
SKF-366T - Linear Rails & Channels - Profile Guide Rail
Essentra Components
19.04.2016
GN2422 - Rails, for roller guide systems, C-profile, Type UT, Floating bear...
Berger Tools
04.04.2023
SKF-366T - Linear Rails & Channels - Profile Guide Rail
Reid Supply
22.02.2022
linear guide - lsh_series_butt_jointed_3_rails
AirTAC
05.01.2024
Miniature LM guide Type RSX-M1
THK CO.,LTD.
23.05.2024
GN 2422 - Rails, for roller guide systems, C-profile, Type XT, Fixed bearin...
Elesa+Ganter
21.06.2024
SXRD, SX2RD, SXRDL, SX2RDL, SXWD, SX2WD, SXWDL, SX2WDL, SXRK, SX2RK, SXRKL,...
Misumi
04.04.2024
D52-BP53 - Aluminium Linear Guide Rail - with 120mm SST roller runner - max...
Chambrelan
05.05.2020
PBC-650 - Linear Rails & Channels - Roller Guide Rail
Essentra Components
19.04.2016
PBC-650 - Linear Rails & Channels - Roller Guide Rail
Reid Supply
22.02.2022
TLM-3107 - Linear Rails & Channels - Profile Guide Rail
Essentra Components
19.04.2016
PBC-700 - Linear Rails & Channels - Roller Guide Rail
Reid Supply
22.02.2022
WZ-448 - Linear Rails & Channels - Mini V-Groove Rail
Essentra Components
19.04.2016
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성