目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
PA - 薄板用真空吸盘-固定式顶部真空端口组件
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
P系列真空吸盘
平型真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/p_xilie/pf/pf-a1.prj},{NB=PA15FN6J},{MODEL=PA},{DIAMETER=15},{TYPE=F},{MATERIAL=N},{INTERFACE=6J},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{CONNECTION=-M4},{DATA=Selection document},{L=14.4},{ZP=1},{PPATH=pf-a/assemblies/pf-a1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
DIAMETER
盘口直径
[mm]
INSTALLATION
安装方式
[mm]
CONNECTION
吸盘连接处规格
[mm]
PA10FN6J
PA10FN6J
10
M12:M12X1.0
-M4
PA15FN6J
PA15FN6J
15
M14:M14X1.0
-M4
PA20FN6J
PA20FN6J
20
M14:M14X1.0
-M6
PA25FN6J
PA25FN6J
25
M14:M14X1.0
-M6
PA30FN6J
PA30FN6J
30
M14:M14X1.0
-M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表