您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
P8M40
Tsubakimoto Chain Co.
Pulley
Lock Pulley
P8M (PX Belt)
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/pully/lock_pulley/p8m/p8m_px_bw_40_asmtab.prj},{NB=PT34P8M40AF-SS2617_px},{NT=34},{DP=86.58},{FOD=91},{SHAPE=S},{DSH=17},{PPATH=../assemblies/p8m_px_bw_40_asmtpl.prj},{DFX=91.000},{SDF=77.000},{DO=85.210},{DH=70.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编码
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter
[mm]
FOD
Flange outside diameter
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOB
Number of Bolts
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF
[mm]
L1
[mm]
PT20P8M40AF-SS2416
PT20P8M40AF-SS2416
20
50.93
55
AF
4
42.0
32.0
14.0
PT22P8M40AF-SS2416
PT22P8M40AF-SS2416
22
56.02
62
AF
4
42.0
32.0
14.0
PT24P8M40AF-SS2416
PT24P8M40AF-SS2416
24
61.12
66
AF
4
42.0
32.0
14.0
PT26P8M40AF-SS2416
PT26P8M40AF-SS2416
26
66.21
73
AF
4
42.0
32.0
14.0
PT28P8M40AF-SS2416
PT28P8M40AF-SS2416
28
71.30
79
AF
4
42.0
32.0
14.0
PT30P8M40AF-SS2416
PT30P8M40AF-SS2416
30
76.30
82
AF
4
42.0
32.0
14.0
PT32P8M40AF-SS2617
PT32P8M40AF-SS2617
32
81.40
86
AF
6
42.0
32.0
14.0
PT34P8M40AF-SS2617
PT34P8M40AF-SS2617
34
86.58
91
AF
6
42.0
32.0
14.0
PT36P8M40AF-SS2617
PT36P8M40AF-SS2617
36
91.67
97
AF
6
42.0
32.0
14.0
PT40P8M40AF-SS2620
PT40P8M40AF-SS2620
40
101.86
107
AF
6
42.0
32.0
14.0
PT44P8M40AF-SS4624
PT44P8M40AF-SS4624
44
112.05
119
AF
6
56.0
46.0
15.5
PT48P8M40AF-SS4624
PT48P8M40AF-SS4624
48
122.23
127
AF
6
56.0
46.0
15.5
PT50P8M40AF-SS4624
PT50P8M40AF-SS4624
50
127.32
135
AF
6
56.0
46.0
15.5
PT60P8M40AF-SS4824
PT60P8M40AF-SS4824
60
152.79
158
AF
8
56.0
46.0
15.5
PT64P8M40BF-SS4828
PT64P8M40BF-SS4828
64
162.97
167
BF
8
56.0
46.0
15.5
PT72P8M40BF-SS4835
PT72P8M40BF-SS4835
72
183.35
190
BF
8
56.0
46.0
15.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表