카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P544 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A - BALL R24 AND NON SLIP BASE
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p544.prj},{NB=P54460.VZM16X170},{SHA256=HYFyXFE5RfK3Ad9VSzw4vEayv5HGthrdtorQAULOO84=},{INAME=p544602evzm16x170},{NAME=p54460.vzm16x170},{NNCUSTOM=P544},{NTCUSTOM=STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A - BALL R24 AND NON SLIP BASE},{NBCUSTOM=P54460.VZM16X170},{LINACUSTOM=P54460.VZM16X170},{STEPFILE=P54460.VZM16X170.step},{PNGFILE=P544.png},{DWGFILE=P544.dwg},{CODE=P54460.VZM16X170},{MIS01=60},{MIS02=20},{MIS03=32},{MIS04=22.5},{MIS05=24},{MIS06=10},{MIS07=24},{MIS08=M16},{MIS09=170},{MIS10=-},{MIS11=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
H1
[mm]
MIS04
H3
[mm]
MIS05
E
[mm]
MIS06
s
[mm]
MIS07
R
[mm]
MIS08
d1
[mm]
MIS09
Q
[mm]
MIS10
Weight
[g]
MIS11
F1
[kN]
P54460.VZM16X090
Kd4JWrr+5YpAPJIFqYwLXFgHy...
p544602evzm16x090
P54460.VZM16X090
60
20
32
22.5
24
10
24
M16
90
-
60
P54460.VZM16X110
/ggcfpK3ui8nsxUaNI9uHAOXB...
p544602evzm16x110
P54460.VZM16X110
60
20
32
22.5
24
10
24
M16
110
-
60
P54460.VZM16X130
g+cLHYZO0I3D8MyJbvE9IQtMV...
p544602evzm16x130
P54460.VZM16X130
60
20
32
22.5
24
10
24
M16
130
-
60
P54460.VZM16X150
liKIlN8ewrqCOITfL3PgxoC/E...
p544602evzm16x150
P54460.VZM16X150
60
20
32
22.5
24
10
24
M16
150
-
60
P54460.VZM16X170
HYFyXFE5RfK3Ad9VSzw4vEayv...
p544602evzm16x170
P54460.VZM16X170
60
20
32
22.5
24
10
24
M16
170
-
60
P54460.VZM20X090
UfWHmvyEFDmJDYusDM8be9DNw...
p544602evzm20x090
P54460.VZM20X090
60
20
32
22.5
24
10
24
M20
90
-
90
P54460.VZM20X110
EhtgEU131o0FVY7OWD8h/GJk5...
p544602evzm20x110
P54460.VZM20X110
60
20
32
22.5
24
10
24
M20
110
-
90
P54460.VZM20X130
B5j5BNtYXaITkFQPVbtzkiz5y...
p544602evzm20x130
P54460.VZM20X130
60
20
32
22.5
24
10
24
M20
130
-
90
P54460.VZM20X150
KoWS8k2cUmbZnTmnPB1u4fN/d...
p544602evzm20x150
P54460.VZM20X150
60
20
32
22.5
24
10
24
M20
150
-
90
P54460.VZM20X170
sGKUK7xXgtRakS1aW4ghPbDSi...
p544602evzm20x170
P54460.VZM20X170
60
20
32
22.5
24
10
24
M20
170
-
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성