피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Outside diameter 63 - Oldham-type Flexible Coupling
KUNLONG
Coupling series
Oldham-type Flexible Coupling
Oldham-type Flexible Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sg7/sg7_3/sg7_3d/sg7_3_d63.prj},{NB=SG7-3-D63-18-24-47},{D1=18},{B1=2.800},{T1=6.000},{K1=},{D2=24},{T2=3.300},{B2=8.000},{K2=},{TS=30.0},{RT=33.0},{MT=66},{MS=2400},{TT=3.0},{RRO=3.8},{ML=铝合金},{FH=阳极银色},{WT=318},{USE=常用于自动化和伺服电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做},{TD=联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;零回转间隙;高扭矩刚性和灵敏度;结构简单,抗油腐蚀和电气绝缘;定位螺丝固定}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
D1
D1 minor diameter
ⁿ/ₐ
D2
D2 major diameter
ⁿ/ₐ
IN
Item No
ⁿ/ₐ
TS
Tighten the strength
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
MT
Maximum Torque
[N.m]
MS
Max Speed
[prm]
TT
Tilting Tolerance
[°]
RRO
[mm]
ML
Matetial
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[g]
USE
Application
ⁿ/ₐ
RS
Remarks
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
SG7-3-D63-16-16-47
16
16
SG7-3-D63-16-16-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-16-18-47
16
18
SG7-3-D63-16-18-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-16-19-47
16
19
SG7-3-D63-16-19-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-16-20-47
16
20
SG7-3-D63-16-20-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-16-24-47
16
24
SG7-3-D63-16-24-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-16-25-47
16
25
SG7-3-D63-16-25-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-18-18-47
18
18
SG7-3-D63-18-18-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-18-19-47
18
19
SG7-3-D63-18-19-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-18-20-47
18
20
SG7-3-D63-18-20-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-18-24-47
18
24
SG7-3-D63-18-24-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-18-25-47
18
25
SG7-3-D63-18-25-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-19-19-47
19
19
SG7-3-D63-19-19-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-19-20-47
19
20
SG7-3-D63-19-20-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-19-24-47
19
24
SG7-3-D63-19-24-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-19-25-47
19
25
SG7-3-D63-19-25-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-20-20-47
20
20
SG7-3-D63-20-20-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-20-24-47
20
24
SG7-3-D63-20-24-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-20-25-47
20
25
SG7-3-D63-20-25-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-24-24-47
24
24
SG7-3-D63-24-24-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-24-25-47
24
25
SG7-3-D63-24-25-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
SG7-3-D63-25-25-47
25
25
SG7-3-D63-25-25-47
30.0
33.0
66
2400
3.0
3.8
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
318
Used for automation and s...
The moment of inertia and...
Oldham type flexible coup...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성