피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Outside diameter 50 - Micro Rigid Coupling
KUNLONG
Coupling series
Micro Rigid Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sg7/sg7_9/sg7_9_50.prj},{NB=SG7-9-50-24-24-50},{D1=24},{T1=3.300},{B1=8.000},{K1=},{D2=24},{T2=3.300},{B2=8.000},{K2=},{TTS=12.0},{RT=6},{MT=12},{MS=3800},{ML=铝合金},{FH=阳极银色},{WT=246},{USE=适用于精度要求不高的连接和传动},{RS=特殊规格可按客户需求定做;如需加键槽,则以非标形式定做},{TD=重量轻,超低惯性灵敏度;无角向和轴向补偿功能;组装简单易维护},{S=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
D1
D1 minor diameter
ⁿ/ₐ
D2
D2 major diameter
ⁿ/ₐ
IN
Item No
ⁿ/ₐ
TTS
Tighten the strength
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
MT
Maximum Torque
[N.m]
MS
Max Speed
[prm]
ML
Matetial
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[g]
USE
Application
ⁿ/ₐ
RS
Remarks
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
SG7-9-50-16-16-50
16
16
SG7-9-50-16-16-50
12.0
6
12
3800
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
246
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-16-18-50
16
18
SG7-9-50-16-18-50
12.0
6
12
3800
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
246
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-16-20-50
16
20
SG7-9-50-16-20-50
12.0
6
12
3800
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
246
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-16-24-50
16
24
SG7-9-50-16-24-50
12.0
6
12
3800
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
246
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-18-18-50
18
18
SG7-9-50-18-18-50
12.0
6
12
3800
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
246
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-18-20-50
18
20
SG7-9-50-18-20-50
12.0
6
12
3800
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
246
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-18-24-50
18
24
SG7-9-50-18-24-50
12.0
6
12
3800
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
246
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-20-20-50
20
20
SG7-9-50-20-20-50
12.0
6
12
3800
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
246
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-20-24-50
20
24
SG7-9-50-20-24-50
12.0
6
12
3800
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
246
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-24-24-50
24
24
SG7-9-50-24-24-50
12.0
6
12
3800
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
246
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-16-16-50S
16
16
SG7-9-50-16-16-50S
12.0
9
18
3800
Stainless Steel(SUS304)
Natural
615
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-16-18-50S
16
18
SG7-9-50-16-18-50S
12.0
9
18
3800
Stainless Steel(SUS304)
Natural
615
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-16-20-50S
16
20
SG7-9-50-16-20-50S
12.0
9
18
3800
Stainless Steel(SUS304)
Natural
615
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-16-24-50S
16
24
SG7-9-50-16-24-50S
12.0
9
18
3800
Stainless Steel(SUS304)
Natural
615
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-18-18-50S
18
18
SG7-9-50-18-18-50S
12.0
9
18
3800
Stainless Steel(SUS304)
Natural
615
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-18-20-50S
18
20
SG7-9-50-18-20-50S
12.0
9
18
3800
Stainless Steel(SUS304)
Natural
615
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-18-24-50S
18
24
SG7-9-50-18-24-50S
12.0
9
18
3800
Stainless Steel(SUS304)
Natural
615
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-20-20-50S
20
20
SG7-9-50-20-20-50S
12.0
9
18
3800
Stainless Steel(SUS304)
Natural
615
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-20-24-50S
20
24
SG7-9-50-20-24-50S
12.0
9
18
3800
Stainless Steel(SUS304)
Natural
615
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
SG7-9-50-24-24-50S
24
24
SG7-9-50-24-24-50S
12.0
9
18
3800
Stainless Steel(SUS304)
Natural
615
requirements
Specialspecification can ...
Light weight,ultra-low in...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성