카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
ocp01
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhizhudizuogudingjia
ocp01
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhizhudizuogudingjia/ocp01/ocp01.prj},{NB=OCP01-D20},{CODE=OCP01},{D=20},{DTOL=+0.021,0},{A=45},{B=29},{E=34.0},{BB=7},{N=6},{G=18.5},{H=14.0},{M=5},{X=7.0},{T=15},{DD=5.5},{DD1=9.5},{Y=7},{W=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
LX1
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
CZ2
ⁿ/ₐ
BMCL
ⁿ/ₐ
FJ
ⁿ/ₐ
D
Dh7
[mm]
DTOL
Dtol
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
BB
b
[mm]
N
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
X
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Y
[mm]
W
[mm]
OCP01-D10
A
Q235
SS400
FH
YWE01
10
+0.015,0
32
19
20.0
5
5
12.5
10.5
4
5.0
9
4.5
8.0
5
2
OCP01-D12
A
Q235
SS400
FH
YWE01
12
+0.018,0
32
19
22.5
5
5
12.5
10.5
4
5.0
9
4.5
8.0
5
2
OCP01-D15
A
Q235
SS400
FH
YWE01
15
+0.018,0
40
21
28.0
7
6
16.0
13.0
5
5.5
10
5.5
9.5
6
2
OCP01-D20
A
Q235
SS400
FH
YWE01
20
+0.021,0
45
29
34.0
7
6
18.5
14.0
5
7.0
15
5.5
9.5
7
2
OCP01-D25
A
Q235
SS400
FH
YWE01
25
+0.021,0
55
34
40.0
9
8
24.0
18.0
6
7.5
20
6.6
11.0
10
2
OCP01-D30
A
Q235
SS400
FH
YWE01
30
+0.021,0
60
44
45.0
9
8
27.0
21.0
6
9.5
25
6.6
11.0
10
2
OCP01-D35
A
Q235
SS400
FH
YWE01
35
+0.025,0
70
49
54.0
11
10
31.0
24.0
8
9.5
30
9.0
14.0
12
3
OCP01-D40
A
Q235
SS400
FH
YWE01
40
+0.025,0
75
59
58.0
11
10
33.0
26.0
8
12.0
35
9.0
14.0
13
3
OCP01-D50
A
Q235
SS400
FH
YWE01
50
+0.025,0
90
69
70.0
14
12
40.0
33.0
10
14.5
40
11.0
17.5
14
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성