피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
ocb01
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhizhudizuogudingjia
ocb01
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhizhudizuogudingjia/ocb01/ocb01.prj},{NB=OCB01-42-L200},{CODE=OCB01},{LX1=A},{GG=42},{L=200},{GPOOL=G1 1/2},{GPOOL1=47.80},{A=29},{B=26},{D=50.8},{DTOL=+0.41,-0.41},{D1=51.5},{D2=65.0},{T=5.0},{T1=3.5},{D3=110},{PCD=90},{K=9},{M=6},{HH=10},{H=75},{A1=31},{A2=30},{A3=15},{G=73},{E=74},{G1=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
LX1
ⁿ/ₐ
LX2
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
CZ2
ⁿ/ₐ
CZ3
ⁿ/ₐ
CZ4
ⁿ/ₐ
BMCL
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
GPOOL
gpool
ⁿ/ₐ
GPOOL1
g
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
DTOL
Dtol
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T
t
[mm]
T1
t1
[mm]
D3
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
G1
[mm]
OCB01-28-L200
A
A1
Q235
SS400
Q235
SS400
WDJDN
28
G1
33.25
26
23
40.0
+0.40,-0.40
40.5
54.0
7.0
3.6
100
80
9
6
10
60
26
25
15
63
62
44
OCB01-36-L200
A
A1
Q235
SS400
Q235
SS400
WDJDN
36
G1 1/4
41.91
29
26
50.8
+0.41,-0.41
51.5
65.0
8.0
3.6
110
90
9
6
10
75
31
30
15
73
74
50
OCB01-42-L200
A
A1
Q235
SS400
Q235
SS400
WDJDN
42
G1 1/2
47.80
29
26
50.8
+0.41,-0.41
51.5
65.0
5.0
3.5
110
90
9
6
10
75
31
30
15
73
74
50
OCB01-54-L200
A
A1
Q235
SS400
Q235
SS400
WDJDN
54
G2
59.61
30
27
60.5
+0.49,-0.49
61.0
76.3
4.0
3.6
120
100
9
8
12
90
36
40
20
89
76
70
OCB01-70-L300
A
A1
Q235
SS400
Q235
SS400
WDJDN
70
G2 1/2
75.18
35
32
76.3
+0.56,-0.56
77.0
89.1
5.5
4.9
130
110
9
8
12
105
41
45
20
99
80
80
OCB01-82-L300
A
A1
Q235
SS400
Q235
SS400
WDJDN
82
G3
87.88
40
37
89.1
+0.90,-0.90
90.0
101.6
7.0
6.3
140
120
9
8
12
120
41
60
20
109
86
90
OCB01-92-L300
A
A1
Q235
SS400
Q235
SS400
WDJDN
92
G3 1/2
100.33
40
37
101.6
+1.02,-1.02
102.0
120.0
6.0
5.3
160
140
9
8
12
150
41
90
20
129
94
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZHZ33C,ZHZ34C,ZHZ33D,ZHZ34D,ZHZ60C,ZHZ60D - Tubular support, stop screw typ...
PRiCi FA
17.10.2023
SL-PSEWS, SH-PSEWS, SHD-PSEWS - (Precision Cleaning) Pipe Mounts - Round Fl...
Misumi
04.12.2023
WPSEW, WPSEWM, WPSEWK - Pipe Stands - Compact Flange Bracket - 2 pc Type
Misumi
02.06.2021
Fig. B3089 - Pipe Adjuster (TOLCO Fig. 319) - Pipe Supports, Guides, Shield...
Eaton B-Line
17.10.2023
PSE, PSEM, PSEK, PSES - Pipe Stands - Brackets - Round Flanged - 1pc Type
Misumi
02.06.2021
MFL6 (SAE J 518 / ISO 12151-3 (ISO 6162-2)) - 6000 PSI for Hoses: DIN 20023...
VOSS
13.03.2024
FSBNM, MFSBN, KFSBN, MSFSBN, FSTNM, MFSTN, MSFSTN, KBFSBN, MSFSS - Device S...
Misumi
02.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성