目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
ocb01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
支柱/底座/固定夹
OCB01_12 管型支座-管用外螺纹型-止动螺钉型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhizhudizuogudingjia/ocb01/ocb01.prj},{NB=OCB01-42-L200},{CODE=OCB01},{LX1=A},{GG=42},{L=200},{GPOOL=G1 1/2},{GPOOL1=47.80},{A=29},{B=26},{D=50.8},{DTOL=+0.41,-0.41},{D1=51.5},{D2=65.0},{T=5.0},{T1=3.5},{D3=110},{PCD=90},{K=9},{M=6},{HH=10},{H=75},{A1=31},{A2=30},{A3=15},{G=73},{E=74},{G1=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
管国标材质
ⁿ/ₐ
CZ2
管相当材质
ⁿ/ₐ
CZ3
支架国标材质
ⁿ/ₐ
CZ4
支架相当材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
GPOOL
公称螺纹
ⁿ/ₐ
GPOOL1
螺纹直径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T
t
[mm]
T1
t1
[mm]
D3
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
G1
[mm]
OCB01-28-L200
止动螺钉型
圆法兰型
Q235
SS400
Q235
SS400
无电解镀镍
28
G1
33.25
26
23
40.0
+0.40,-0.40
40.5
54.0
7.0
3.6
100
80
9
6
10
60
26
25
15
63
62
44
OCB01-36-L200
止动螺钉型
圆法兰型
Q235
SS400
Q235
SS400
无电解镀镍
36
G1 1/4
41.91
29
26
50.8
+0.41,-0.41
51.5
65.0
8.0
3.6
110
90
9
6
10
75
31
30
15
73
74
50
OCB01-42-L200
止动螺钉型
圆法兰型
Q235
SS400
Q235
SS400
无电解镀镍
42
G1 1/2
47.80
29
26
50.8
+0.41,-0.41
51.5
65.0
5.0
3.5
110
90
9
6
10
75
31
30
15
73
74
50
OCB01-54-L200
止动螺钉型
圆法兰型
Q235
SS400
Q235
SS400
无电解镀镍
54
G2
59.61
30
27
60.5
+0.49,-0.49
61.0
76.3
4.0
3.6
120
100
9
8
12
90
36
40
20
89
76
70
OCB01-70-L300
止动螺钉型
圆法兰型
Q235
SS400
Q235
SS400
无电解镀镍
70
G2 1/2
75.18
35
32
76.3
+0.56,-0.56
77.0
89.1
5.5
4.9
130
110
9
8
12
105
41
45
20
99
80
80
OCB01-82-L300
止动螺钉型
圆法兰型
Q235
SS400
Q235
SS400
无电解镀镍
82
G3
87.88
40
37
89.1
+0.90,-0.90
90.0
101.6
7.0
6.3
140
120
9
8
12
120
41
60
20
109
86
90
OCB01-92-L300
止动螺钉型
圆法兰型
Q235
SS400
Q235
SS400
无电解镀镍
92
G3 1/2
100.33
40
37
101.6
+1.02,-1.02
102.0
120.0
6.0
5.3
160
140
9
8
12
150
41
90
20
129
94
110
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表