OBT150-18GM60-E5-V1 - Diffuse mode sensor
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Diffuse mode sensor
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obt150-18gm60-e5-v1.prj},{NB=OBT150-18GM60-E5-V1},{MANUID=OBT150-18GM60-E5-V1},{AAC906005=150},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD826005=18},{BAA039006=60.00},{BAD856005=65.1},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.040},{LENGTH=0.074},{WIDTH=0.015},{DEPTH=0.015},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/25/21/d452291a_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (BGS) OBT150-18GM60-E5-V1},{EAN=4050143491650},{MANUTYPEDESC=OBT150-18GM60-E5-V1},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=brass nickel-plated},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAC906005
Max. range of light scanner
[mm]
BAC640005
Max. output current
[mA]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD826005
Diameter of sensor
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD722009
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
OBT150-18GM60-E5-V1
OBT150-18GM60-E5-V1
Triangulation sensor (BGS...
4050143491650
OBT150-18GM60-E5-V1
150
100
-40
Red light, non-polarized
DC
18
Plastic
PNP
cylinder, thread
60.00
brass nickel-plated
65.1
500.000
No
Connector M12
1
VN
0.040
0.074
0.015
0.015
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성