lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
NZRR-L-050-ST-GG - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距L,正时皮带宽度12.7mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
正时皮带轮英寸轮廓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_l_050_zoll.prj},{NB=18212600},{ARTNR=18212600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=L=3/8\" (9.525 mm)},{ZRB=050 = 12.7 mm},{Z=26},{AUSF=1F},{DE=78.07},{DF=87},{D=78.84},{ND=58},{B1=19},{L=32},{B=12},{GEW=0.93},{TYP=1},{RB=12.7},{ZTL=9.525},{OZB=3.05},{ZT=2.67},{R1=1.17},{R2=1.19},{BB=1.5},{KD=82.5},{ID=72.0},{DI=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
TL
沥青
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DE
德
[mm]
DF
Df
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[kg]
RB
皮带宽度
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
18211000
18211000
钢质磷化处理
钢质磷化处理
10 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
10
1F
29.56
36
30.33
20
19
28
8
0.11
12.7
84835080
18211100
18211100
钢质磷化处理
钢质磷化处理
11 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
11
1F
32.59
38
33.35
22
19
30
8
0.13
12.7
84835080
18211200
18211200
钢质磷化处理
钢质磷化处理
12 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
12
1F
35.62
42
36.37
24
19
30
8
0.17
12.7
84835080
18211300
18211300
钢质磷化处理
钢质磷化处理
13 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
13
1F
38.65
44
39.41
28
19
30
8
0.20
12.7
84835080
18211400
18211400
钢质磷化处理
钢质磷化处理
14 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
14
1F
41.68
48
42.44
28
19
30
8
0.23
12.7
84835080
18211500
18211500
钢质磷化处理
钢质磷化处理
15 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
15
1F
44.72
51
45.48
34
19
30
8
0.29
12.7
84835080
18211600
18211600
钢质磷化处理
钢质磷化处理
16 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
16
1F
47.75
54
48.51
36
19
32
8
0.34
12.7
84835080
18211700
18211700
钢质磷化处理
钢质磷化处理
17 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
17
1F
50.78
57
51.54
36
19
32
10
0.37
12.7
84835080
18211800
18211800
钢质磷化处理
钢质磷化处理
18 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
18
1F
53.81
60
54.59
40
19
32
10
0.43
12.7
84835080
18211900
18211900
钢质磷化处理
钢质磷化处理
19 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
19
1F
56.84
63
57.61
40
19
32
10
0.47
12.7
84835080
18212000
18212000
钢质磷化处理
钢质磷化处理
20 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
20
1F
59.88
66
60.63
40
19
32
10
0.51
12.7
84835080
18212100
18212100
钢质磷化处理
钢质磷化处理
21 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
21
1F
62.91
71
63.68
45
19
32
10
0.58
12.7
84835080
18212200
18212200
钢质磷化处理
钢质磷化处理
22 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
22
1F
65.94
75
66.70
45
19
32
10
0.64
12.7
84835080
18212300
18212300
钢质磷化处理
钢质磷化处理
23 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
23
1F
68.97
79
69.73
55
19
32
10
0.76
12.7
84835080
18212400
18212400
钢质磷化处理
钢质磷化处理
24 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
24
1F
72.00
79
72.77
55
19
32
10
0.80
12.7
84835080
18212500
18212500
钢质磷化处理
钢质磷化处理
25 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
25
1F
75.04
83
75.80
58
19
32
10
0.88
12.7
84835080
18212600
18212600
钢质磷化处理
钢质磷化处理
26 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
26
1F
78.07
87
78.84
58
19
32
12
0.93
12.7
84835080
18212700
18212700
钢质磷化处理
钢质磷化处理
27 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
27
1F
81.10
87
81.86
58
19
32
12
0.98
12.7
84835080
18212800
18212800
钢质磷化处理
钢质磷化处理
28 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
28
1F
84.13
91
84.89
58
19
32
12
1.04
12.7
84835080
18213000
18213000
钢质磷化处理
钢质磷化处理
30 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
30
1F
90.20
97
90.96
70
19
32
12
1.28
12.7
84835080
18213200
18213200
钢质磷化处理
钢质磷化处理
32 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
32
1F
96.26
103
97.03
70
19
32
12
1.40
12.7
84835080
18213300
18213300
钢质磷化处理
钢质磷化处理
33 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
33
1F
99.29
106
100.05
70
19
32
12
1.48
12.7
84835080
18213400
18213400
钢质磷化处理
钢质磷化处理
34 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
34
1F
102.32
111
103.08
70
19
32
12
1.56
12.7
84835080
18213500
18213500
钢质磷化处理
钢质磷化处理
35 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
35
1F
105.35
111
106.12
70
19
32
12
1.61
12.7
84835080
18213600
18213600
钢质磷化处理
钢质磷化处理
36 L 050-1F
L=3/8" (9.525 mm)
050 = 12.7 mm
36
1F
108.39
115
109.14
70
19
32
12
1.69
12.7
84835080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表