NS - Rotary nut / Ball screw-Spline / Large lead
THK
进给丝杠
滚珠丝杠
滚珠丝杠
滚珠丝杠滚珠花键
Powered by
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/ball_screw_spline/ns_asmtab.prj},{NB=NS2525+213L},{IDNR=},{MN=NS2525},{NDM=6.0},{SL=213},{SLMIN=213},{SLMAX=3000},{D=25},{DB=18},{PH=25},{CA=9.1},{C0A=19.3},{DP=26.00},{DC=22.0},{G6=72},{D1=92},{L1=65.0},{D3=58.0},{D4=47},{H=8},{B4=43.0},{B5=12.5},{TE=3.0},{P1=81},{P2=38.0},{S=M6},{T=19.0},{DR=5.5},{SCA=28.2},{SC0A=33.3},{NIM=3.23},{SSIM=2.2X10},{NUT=1.10},{SM=1.79},{C=15.2},{C0=25.8},{MA=210.0},{CT=105.0},{C0T=103.0},{D7=42},{D5=65},{L2=71},{H1=9},{B6=26.5},{R=0.5},{DG=3.0},{P3=52},{DS1=5.5},{D2=9.5},{MH=5.4},{NM=0.45},{PPATH=ns_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
NS1616+150L.
NS1616
NS2020+189L.
NS2020
NS2525+213L.
NS2525
NS3232+240L.
NS3232
NS4040+300L.
NS4040
NS5050+375L.
NS5050
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表