피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: NTN Automation
생성됨: 29.10.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NTN Automation
NLMF L - Long Circular Flange Type Linear Bearing
NTN Automation
Linear Motion
Linear Ball Bushings and Shafting
Linear Bearing
Metric
Non Self Aligning
Asia Series
Circular Flanged
No Pilot
Long
Powered by
CAD모델 선택
{ntn_automation/linear_motion/linear_ball_bushings_shafting/linear_bearing/metric/non_self_aligning/asia_series/circular_flanged/no_pilot/long/nlmf_l.prj},{NB=NLMF16LUU},{NOTE=NOTE Please make selection from top to bottom},{MN=NLMF16L},{BT=Long Circular Flange},{SL=UU},{DR=16},{DRTOL=+0/-0.010},{D=28},{DTOL=+0/-0.016},{L=70},{LTOL=+0/-0.30},{D1=48},{K=37},{H=6},{FD=38.000000},{LD1=4.5},{LD2=7.5},{LH=4.1},{SQ=0.015},{ECCMAX=0.015},{BR=5},{BLRD=126},{BLRS=240},{WGT=0.190}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NOTE
Selection Note
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
DR
Inner Dia.
[mm]
DRTOL
Inner Dia. Tol.
[mm]
D
Outer Dia.
[mm]
DTOL
Outer Dia. Tol.
[mm]
L
Length
[mm]
LTOL
Length Tol.
[mm]
SQ
Squareness
[mm]
ECCMAX
Eccentricity Max
[mm]
BR
Number of Ball Rows
ⁿ/ₐ
BLRD
Basic Load Rating - Dynamic
[C(kgf)]
BLRS
Basic Load Rating - Static
[Co(kgf)]
WGT
Weight
[Kg]
NLMF6LUU
NLMF6LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
6
+0/-0.010
12
+0/-0.013
35
+0/-0.30
0.015
0.015
4
33
54
0.031
NLMF8LUU
NLMF8LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
8
+0/-0.010
15
+0/-0.013
45
+0/-0.30
0.015
0.015
4
44
80
0.048
NLMF10LUU
NLMF10LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
10
+0/-0.010
19
+0/-0.016
55
+0/-0.30
0.015
0.015
4
60
112
0.089
NLMF12LUU
NLMF12LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
12
+0/-0.010
21
+0/-0.016
57
+0/-0.30
0.015
0.015
4
83
160
0.095
NLMF13LUU
NLMF13LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
13
+0/-0.010
23
+0/-0.016
61
+0/-0.30
0.015
0.015
4
83
160
0.120
NLMF16LUU
NLMF16LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
16
+0/-0.010
28
+0/-0.016
70
+0/-0.30
0.015
0.015
5
126
240
0.190
NLMF20LUU
NLMF20LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
20
+0/-0.012
32
+0/-0.019
80
+0/-0.30
0.020
0.020
5
143
280
0.250
NLMF25LUU
NLMF25LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
25
+0/-0.012
40
+0/-0.019
112
+0/-0.40
0.020
0.020
6
159
320
0.507
NLMF30LUU
NLMF30LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
30
+0/-0.012
45
+0/-0.019
123
+0/-0.40
0.020
0.020
6
254
560
0.643
NLMF35LUU
NLMF35LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
35
+0/-0.015
52
+0/-0.022
135
+0/-0.40
0.025
0.025
6
270
640
0.950
NLMF40LUU
NLMF40LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
40
+0/-0.015
60
+0/-0.022
151
+0/-0.40
0.025
0.025
6
350
820
1.480
NLMF50LUU
NLMF50LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
50
+0/-0.015
80
+0/-0.022
192
+0/-0.40
0.025
0.025
6
620
1622
3.790
NLMF60LUU
NLMF60LUU
NOTE Please make selectio...
Long Circular Flange
60
+0/-0.020
90
+0/-0.025
209
+0/-0.40
0.025
0.025
6
770
2040
4.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성