NEFSF6-3030, EFSF6-3030, EFSFB6-3030, HFSF6-3030, HFSFB6-3030, EFSH6-3030, HFSH6-3030, NEFST6-3030, EFST6-3030, EFSTB6-3030, HFST6-3030, HFSTB6-3030, EFSC6-3030, HFSC6-3030 - 30mm HFS6系列铝合金型材 -1列槽-
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/hfsf6_3030.prj},{NB=EFST6-3030-50},{FRMW=30},{FRMH=30},{FRD=6.8},{IDM1=6.647},{IDM3=4.134},{TFH=2.000},{TPS=EFST6-3030},{L=50.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{DD6SE=},{DD6=0},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT12=},{ALT13=},{Z=},{NH12=0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{NH13=0},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YE=0.0},{ALT14=},{HP14=},{DL14=},{DR14=},{ALT15=},{HP15=},{DL15=},{DR15=},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=},{ALT17=},{HQ17=0},{JLP=0},{ALT20=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
深度
[mm]
M3
M
ⁿ/ₐ
DP3
深度
[mm]
HL6D
H(左)
[mm]
HR6D
H(右)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
H14
H
[mm]
D14
D
[mm]
H15
H
[mm]
D115
D1
[mm]
D215
D2
[mm]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
D17
D
[mm]
NEFSF6-3030-50
NEFSF6-3030-50
NEFSF6-3030
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
0.86
320
3.06x10^4
2.8x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
EFSF6-3030-50
EFSF6-3030-50
EFSF6-3030
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.86
320
3.06x10^4
2.8x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
EFSFB6-3030-50
EFSFB6-3030-50
EFSFB6-3030
A6N01SS-T5
黑色阳极氧化处理
0.86
320
3.06x10^4
2.8x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
HFSF6-3030-50
HFSF6-3030-50
HFSF6-3030
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.92
338
3.03x10^4
2.76x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
HFSFB6-3030-50
HFSFB6-3030-50
HFSFB6-3030
A6N01SS-T5
黑色阳极氧化处理
0.92
338
3.03x10^4
2.76x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
NEFST6-3030-50
NEFST6-3030-50
NEFST6-3030
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
0.91
337
3.08x10^4
3.08x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
EFST6-3030-50
EFST6-3030-50
EFST6-3030
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.91
337
3.08x10^4
3.08x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
EFSTB6-3030-50
EFSTB6-3030-50
EFSTB6-3030
A6N01SS-T5
黑色阳极氧化处理
0.95
351
3.03x10^4
3.03x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
HFST6-3030-50
HFST6-3030-50
HFST6-3030
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.95
351
3.03x10^4
3.03x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
HFSTB6-3030-50
HFSTB6-3030-50
HFSTB6-3030
A6N01SS-T5
黑色阳极氧化处理
0.95
351
3.03x10^4
3.03x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
EFSH6-3030-50
EFSH6-3030-50
EFSH6-3030
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.85
314
2.75x10^4
3.29x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
HFSH6-3030-50
HFSH6-3030-50
HFSH6-3030
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.93
345
2.69x10^4
3.23x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
EFSC6-3030-50
EFSC6-3030-50
EFSC6-3030
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.89
331
3.05x10^4
3.29x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
HFSC6-3030-50
HFSC6-3030-50
HFSC6-3030
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.97
361
2.99x10^4
3.24x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表