피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Needle Grippers SNG-AP - SNG-AP 10 1.2 V 3
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Needle Grippers
Needle Grippers SNG-AP
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/nadelgreifer/nadelgreifer_sng_ap/10_01_29_00377.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.29.00377 SNG-AP 10 1.2 V 3},{NAME=10_01_29_00377},{INAME=10_01_29_00377},{SHA256=sQSlk6cPOzu5VqngfRIz/TahJAsZ+OFw/iahVCl8sP0=},{NNCUSTOM=SNG-AP 10 1.2 V 3},{NTCUSTOM=Nadelgreifer},{NBCUSTOM=SNG-AP 10 1.2 V 3},{LINACUSTOM=SNG-AP 10 1.2 V 3},{ARTNR=10.01.29.00377},{C114=35},{C132=M5-IG},{C633=M5-IG},{C117=80.18},{C116=46.1},{C111=65},{C110=28},{C2051=30},{C628=29},{C625=29},{C2191=3},{C1490=10},{C1491=1.2},{C2201=3,0 ... 6,0},{C2220=5 ... 75},{C662=Beliebig},{C575=190},{C1493=Variabler Hub}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NNCUSTOM
ⁿ/ₐ
NTCUSTOM
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
C114
B
[mm]
C132
G1
ⁿ/ₐ
C633
G4
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C116
H2
[mm]
C111
L
[mm]
C110
L2
[mm]
C2051
W (E)
[°]
C628
X1
[mm]
C625
Y1
[mm]
C2191
Z (NA)
[mm]
C1490
Anzahl Nadeln
ⁿ/ₐ
C1491
Nadeldurchmesser
[mm]
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
[bar]
C2220
Umgebungstemperatur
[°C]
C662
Einbauposition
ⁿ/ₐ
C575
Weight
[g]
C1493
Zusatzfunktion
ⁿ/ₐ
SCHMALZ 10.01.29.00377 SN...
10_01_29_00377
SNG-AP 10 1.2 V 3
Nadelgreifer
SNG-AP 10 1.2 V 3
SNG-AP 10 1.2 V 3
10.01.29.00377
35
M5-IG
M5-IG
80.18
46.1
65
28
30
29
29
3
10
1.2
3,0 ... 6,0
5 ... 75
Beliebig
190
Variabler Hub
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성