피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N410A - Guide bushings N 409 according to ISO 9448-3
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
Smooth
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/lisce/n_410a.prj},{NB=N410A30X030},{CODICE=N410A},{TYPE=N410A},{D1=30},{D2=38},{D3=48},{L1=30},{L1X=30,37,47,60,77,95},{PPATH=n_410_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
N 409
[mm]
L2
N 711
[mm]
N410A10X023
N410A10X023
N410A
10
14
22
23
40
N410A10X030
N410A10X030
N410A
10
14
22
30
40
N410A10X037
N410A10X037
N410A
10
14
22
37
40
N410A12X023
N410A12X023
N410A
12
16
22
23
40
N410A12X030
N410A12X030
N410A
12
16
22
30
40
N410A12X037
N410A12X037
N410A
12
16
22
37
40
N410A15X023
N410A15X023
N410A
15
21
28
23
45
N410A15X030
N410A15X030
N410A
15
21
28
30
45
N410A15X037
N410A15X037
N410A
15
21
28
37
45
N410A15X047
N410A15X047
N410A
15
21
28
47
56
N410A15X060
N410A15X060
N410A
15
21
28
60
71
N410A16X023
N410A16X023
N410A
16
22
28
23
45
N410A16X030
N410A16X030
N410A
16
22
28
30
45
N410A16X037
N410A16X037
N410A
16
22
28
37
45
N410A16X047
N410A16X047
N410A
16
22
28
47
56
N410A16X060
N410A16X060
N410A
16
22
28
60
71
N410A19X023
N410A19X023
N410A
19
25
32
23
45
N410A19X030
N410A19X030
N410A
19
25
32
30
45
N410A19X037
N410A19X037
N410A
19
25
32
37
45
N410A19X047
N410A19X047
N410A
19
25
32
47
56
N410A19X060
N410A19X060
N410A
19
25
32
60
71
N410A19X077
N410A19X077
N410A
19
25
32
77
95
N410A20X023
N410A20X023
N410A
20
26
32
23
45
N410A20X030
N410A20X030
N410A
20
26
32
30
45
N410A20X037
N410A20X037
N410A
20
26
32
37
45
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bussola - N 409
Intercom
15.07.2022
N410 - Guiding bushings complete with ball retainer N410
Intercom
12.05.2021
N430 - Colonna di guida intercambiabile N430
Intercom
15.07.2022
N 410R - Guide bushings N 409R according to ISO 9448
Intercom
15.07.2022
N 410AR - Guide bushings N 409R according to ISO 9448 complete with aluminu...
Intercom
15.07.2022
1270.1 - Demountable guide bushes with shoulder, bronze with solid lubrican...
Kern
26.02.2019
BG-13 - Bague guidage épaulée plot centrage acier renforcé
LYPSIS
19.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성