카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
msae
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixiangdaogui
msa-e
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/msa-e/msa-e-le-zpt.prj},{NB=LAB01-MSA30LE-L200-N-FC},{CODE=LAB0},{NOBPR=1},{MODEL=MSA30LE},{SN=MSA},{SE=30},{ST=Overload type : LE : Flange type / upper and lower lock type},{DPOOC=},{PG=FC},{LR=200},{AG=N},{H=42},{W=90},{L=119.2},{W2=31.0},{H2=8.0},{B=72},{C=52},{SXE=M10x10},{E3=10},{L1=93.6},{T=11.0},{T1=18.0},{T2=10},{N=7.0},{G=12.0},{K=6.8},{D1=3.3},{YZ=G-M6},{W1=28},{H1=26.0},{P=80},{E=20.0},{DXHXD=14×12×9},{BDL=47.9},{BLS=77},{MP=1.07},{MP1=5.81},{MY=1.07},{MY1=5.81},{MR=1.05},{SW=1.43},{GRW=4.8},{PPATH=msa-e-le-0.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
MODEL
ⁿ/ₐ
SN
Series name
ⁿ/ₐ
SE
size
ⁿ/ₐ
ST
Slider type
ⁿ/ₐ
H
height Outline dimensions
[mm]
W
width Outline dimensions
[mm]
L
length Outline dimensions
[mm]
W2
Outline dimensions
[mm]
H2
Outline dimensions
[mm]
B
Slider size
[mm]
C
Slider size
[mm]
SXE
Sxe Slider size
[mm]
L1
Slider size
[mm]
T
Slider size
[mm]
T1
Slider size
[mm]
T2
Slider size
[mm]
N
Slider size
[mm]
G
Slider size
[mm]
K
Slider size
[mm]
D1
d1 Slider size
[mm]
YZ
Oil nozzle specifications
[mm]
W1
Guide rail width
[mm]
H1
Height of guide rail
[mm]
P
Guide rail pitch
[mm]
E
std. Guide rail dimensions
[mm]
DXHXD
D×h×d Guide rail dimensions
[mm]
BDL
Basic/dynamic load C/kN
ⁿ/ₐ
BLS
Basic load/static load C0/kN
ⁿ/ₐ
MP
Single/Permissible Static Torque
ⁿ/ₐ
MP1
Dual/Allowable Static Torque
ⁿ/ₐ
MY
Single/Permissible Static Torque
ⁿ/ₐ
MY1
Dual/Allowable Static Torque
ⁿ/ₐ
MR
Allowable Static Torque
ⁿ/ₐ
SW
Slider weight/kg
ⁿ/ₐ
GRW
Guide rail weight kg/m
ⁿ/ₐ
LAB01-MSA15E-L100-N-FC
LAB01-MSA15E-L100-N-FC
LAB0
MSA15E
MSA
15
Heavy duty type : E : Fla...
24
47
56.3
16.0
4.2
38
30
M5x7
39.3
7.0
11.0
7
4.3
7.0
5.7
3.3
G-M4
15
15.0
60
20.0
7.5×5.3×4.5
11.8
18.9
0.12
0.68
0.12
0.68
0.14
0.18
1.5
LAB01-MSA20E-L160-N-FC
LAB01-MSA20E-L160-N-FC
LAB0
MSA20E
MSA
20
Heavy duty type : E : Fla...
30
63
72.9
21.5
5.0
53
40
M6x10
51.3
7.0
10.0
10
5.0
12.0
5.8
3.3
G-M6
20
18.0
60
20.0
9.5×8.5×6
19.2
29.5
0.23
1.42
0.23
1.42
0.29
0.40
2.4
LAB01-MSA20LE-L160-N-FC
LAB01-MSA20LE-L160-N-FC
LAB0
MSA20LE
MSA
20
Overload type : LE : Flan...
30
63
88.8
21.5
5.0
53
40
M6x10
67.2
7.0
10.0
10
5.0
12.0
5.8
3.3
G-M6
20
18.0
60
20.0
9.5×8.5×6
23.3
39.3
0.39
2.23
0.39
2.23
0.38
0.52
2.4
LAB01-MSA25E-L160-N-FC
LAB01-MSA25E-L160-N-FC
LAB0
MSA25E
MSA
25
Heavy duty type : E : Fla...
36
70
81.6
23.5
6.5
57
45
M8x10
59.0
11.0
16.0
10
6.0
12.0
5.8
3.3
G-M6
23
22.0
60
20.0
11×9×7
28.1
42.4
0.39
2.20
0.39
2.20
0.48
0.62
3.4
LAB01-MSA25LE-L160-N-FC
LAB01-MSA25LE-L160-N-FC
LAB0
MSA25LE
MSA
25
Overload type : LE : Flan...
36
70
100.6
23.5
6.5
57
45
M8x10
78.0
11.0
16.0
10
6.0
12.0
5.8
3.3
G-M6
23
22.0
60
20.0
11×9×7
34.4
56.6
0.67
3.52
0.67
3.52
0.63
0.82
3.4
LAB01-MSA30E-L200-N-FC
LAB01-MSA30E-L200-N-FC
LAB0
MSA30E
MSA
30
Heavy duty type : E : Fla...
42
90
97.0
31.0
8.0
72
52
M10x10
71.4
11.0
18.0
10
7.0
12.0
6.8
3.3
G-M6
28
26.0
80
20.0
14×12×9
39.2
57.8
0.62
3.67
0.62
3.67
0.79
1.09
4.8
LAB01-MSA30LE-L200-N-FC
LAB01-MSA30LE-L200-N-FC
LAB0
MSA30LE
MSA
30
Overload type : LE : Flan...
42
90
119.2
31.0
8.0
72
52
M10x10
93.6
11.0
18.0
10
7.0
12.0
6.8
3.3
G-M6
28
26.0
80
20.0
14×12×9
47.9
77
1.07
5.81
1.07
5.81
1.05
1.43
4.8
LAB01-MSA35E-L200-N-FC
LAB01-MSA35E-L200-N-FC
LAB0
MSA35E
MSA
35
Heavy duty type : E : Fla...
48
100
111.2
33.0
9.5
82
62
M10x13
81.0
13.0
21.0
13
8.0
11.5
8.6
3.3
G-M6
34
29.0
80
20.0
14×12×9
52
75.5
0.93
5.47
0.93
5.47
1.25
1.61
6.6
LAB01-MSA35LE-L200-N-FC
LAB01-MSA35LE-L200-N-FC
LAB0
MSA35LE
MSA
35
Overload type : LE : Flan...
48
100
136.6
33.0
9.5
82
62
M10x13
106.4
13.0
21.0
13
8.0
11.5
8.6
3.3
G-M6
34
29.0
80
20.0
14×12×9
63.6
100.6
1.60
8.67
1.60
8.67
1.67
2.11
6.6
LAB01-MSA45E-L255-N-FC
LAB01-MSA45E-L255-N-FC
LAB0
MSA45E
MSA
45
Heavy duty type : E : Fla...
60
120
137.7
37.5
10.0
100
80
M12x15
102.5
13.0
25.0
15
10.0
13.5
10.6
3.3
G-PT1/8
45
38.0
105
22.5
20×17×14
83.8
117.9
1.81
10.67
1.81
10.67
2.57
2.98
11.5
LAB01-MSA45LE-L255-N-FC
LAB01-MSA45LE-L255-N-FC
LAB0
MSA45LE
MSA
45
Overload type : LE : Flan...
60
120
169.5
37.5
10.0
100
80
M12x15
134.3
13.0
25.0
15
10.0
13.5
10.6
3.3
G-PT1/8
45
38.0
105
22.5
20×17×14
102.4
157.3
3.13
16.95
3.13
16.95
3.43
3.90
11.5
LAB01-MSA55E-L300-N-FC
LAB01-MSA55E-L300-N-FC
LAB0
MSA55E
MSA
55
Heavy duty type : E : Fla...
70
140
161.5
43.5
13.0
116
95
M14x17
119.5
19.0
32.0
17
11.0
13.5
8.9
3.3
G-PT1/8
53
44.0
120
30.0
23×20×16
123.6
169.8
3.13
17.57
3.13
17.57
4.50
4.17
15.5
LAB01-MSA55LE-L300-N-FC
LAB01-MSA55LE-L300-N-FC
LAB0
MSA55LE
MSA
55
Overload type : LE : Flan...
70
140
199.5
43.5
13.0
116
95
M14x17
157.5
19.0
32.0
17
11.0
13.5
8.9
3.3
G-PT1/8
53
44.0
120
30.0
23×20×16
151.1
226.4
5.40
28.11
5.40
28.11
6.00
5.49
15.5
LAB01-MSA65E-L370-N-FC
LAB01-MSA65E-L370-N-FC
LAB0
MSA65E
MSA
65
Heavy duty type : E : Fla...
90
170
199.0
53.5
15.0
142
110
M16x23
149.0
21.5
37.5
23
19.0
13.5
8.9
3.3
G-PT1/8
63
53.0
150
35.0
26×22×18
198.8
265.3
6.11
33.71
6.11
33.71
8.36
8.73
21.9
LAB01-MSA65LE-L370-N-FC
LAB01-MSA65LE-L370-N-FC
LAB0
MSA65LE
MSA
65
Overload type : LE : Flan...
90
170
253.0
53.5
15.0
142
110
M16x23
203.0
21.5
37.5
23
19.0
13.5
8.9
3.3
G-PT1/8
63
53.0
150
35.0
26×22×18
253.5
375.9
11.84
57.32
11.84
57.32
11.84
11.89
21.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성