피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
MR-M ZZ Series - Linear guide
Line Tech
Distributed products
CPC
Linear Guide
Miniature Linear Guide MR-M Series
Miniature linear guide MR-M SS/ZZ series
Powered by
CAD모델 선택
{line_tech/handelsprodukte/cpc/linear_guide/miniature_mr_m_series/mr_m_ss_zz/mr_m_zz_asmtab.prj},{NB=MR 9ML-ZZ1-V0-N-40.9L-5-15.9-I-(20.45-0-0-0)},{PRA=2},{RT=},{LENGTH=ML},{SIZE=9},{ST=ZZ : End Seal + Lubrication Storage},{STNB=ZZ},{BQ=1},{RM=},{PC=V0},{RL=40.9},{PA=},{P1=5},{AG=N},{POS1=20.45},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=10},{W2=5.5},{W1=9},{H1=5.5},{P=20},{DXDXG1=6x3.5x3.5},{D=6.0},{DD=3.5},{G1=3.5},{W=20},{L=40.9},{L1=30.8},{H2=7.8},{P1X=16.0},{P2X=15},{MXG2=M3x3.0},{NDM=3.000},{G2=3.0},{PHI=1.3},{S=2.2},{T=3.3},{C=17.1},{C0=21.5},{MR0=634},{MP0=230},{MY0=230},{BW=553},{RW=301},{VERS=41.000},{PPATH=../parts/mr_m_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
P2
End hole pitch
[mm]
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
PHI
Ø
[mm]
S
S1
[mm]
T
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
MR 15ML-ZZ1-V0-N-60L-5-15...
MR 15ML
15
ZZ : End Seal + Lubricati...
15.000
16
8.5
15
9.5
40
6x3.5x4.5
32
60.0
44.0
12.0
25.0
25
M3x5.5
1.8
3.3
4.3
930
MR 15MN-ZZ1-V0-N-43L-5-38...
MR 15MN
15
ZZ : End Seal + Lubricati...
38.000
16
8.5
15
9.5
40
6x3.5x4.5
32
43.0
27.0
12.0
20.0
25
M3x5.5
1.8
3.3
4.3
930
MR 12ML-ZZ1-V0-N-47.6L-5-...
MR 12ML
12
ZZ : End Seal + Lubricati...
17.600
13
7.5
12
7.5
25
6x3.5x4.5
27
47.6
34.0
10.0
20.0
20
M3x3.5
1.3
3.2
4.3
602
MR 12MN-ZZ1-V0-N-35.4L-5-...
MR 12MN
12
ZZ : End Seal + Lubricati...
5.400
13
7.5
12
7.5
25
6x3.5x4.5
27
35.4
22.0
10.0
15.0
20
M3x3.5
1.3
3.2
4.3
602
MR 9ML-ZZ1-V0-N-40.9L-5-1...
MR 9ML
9
ZZ : End Seal + Lubricati...
15.900
10
5.5
9
5.5
20
6x3.5x3.5
20
40.9
30.8
7.8
16.0
15
M3x3.0
1.3
2.2
3.3
301
MR 9MN-ZZ1-V0-N-30.6L-5-5...
MR 9MN
9
ZZ : End Seal + Lubricati...
5.600
10
5.5
9
5.5
20
6x3.5x3.5
20
30.6
20.5
7.8
10.0
15
M3x3.0
1.3
2.2
3.3
301
MR 7ML-ZZ1-V0-N-31.2L-4.1...
MR 7ML
7
ZZ : End Seal + Lubricati...
12.100
8
5.0
7
4.7
15
4.2x2.4x2.3
17
31.2
21.8
6.5
13.0
12
M2x2.5
1.1
1.6
2.8
215
MR 7MN-ZZ1-V0-N-23.7L-4.1...
MR 7MN
7
ZZ : End Seal + Lubricati...
4.600
8
5.0
7
4.7
15
4.2x2.4x2.3
17
23.7
14.3
6.5
8.0
12
M2x2.5
1.1
1.6
2.8
215
MR 5ML-ZZ1-V0-N-19.6L-3.7...
MR 5ML
5
ZZ : End Seal + Lubricati...
15.850
6
3.5
5
3.5
15
3.5x2.4x1
12
19.6
13.5
4.5
7.0
0
M2.6x2.0
0.7
1.3
2.0
116
MR 5MN-ZZ1-V0-N-16L-3.75-...
MR 5MN
5
ZZ : End Seal + Lubricati...
12.250
6
3.5
5
3.5
15
3.5x2.4x1
12
16.0
10.0
4.5
0.0
8
M2x1.5
0.7
1.3
2.0
116
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MR-M SS Series - Linear guide
Line Tech
10.08.2021
MR-M SS Series - Linear guide
cpc Europa
21.04.2020
MR-W SS Series - Linear guide
cpc Europa
30.03.2021
MR-W ZZ Series - Linear guide
Line Tech
10.08.2021
MR 7M - Rail
Line Tech
10.08.2021
AR/HR 30 - Rail
Line Tech
10.08.2021
MR-W ZU Series - Linear guide
Line Tech
10.08.2021
E-MLG_H, E-GMLG_H - Economy Miniature Liner guide - Long Block
Misumi
24.08.2023
HGH-CA-HA1
VIPDO
26.01.2024
Shielded ZZ, ZZX
Jtekt North America
13.12.2018
MR 5W - Rail
Line Tech
10.08.2021
TAS42 - Linear table
Schneider Electric
16.04.2024
AR/HR 20 - Rail
Line Tech
10.08.2021
E-MLGW_H, E-GMLGW_H - Economy Wide Miniature Liner guide - Long Block
Misumi
25.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성