피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
MPEK4 - Modular emergency stop - 40mm key release
ABB Low Voltage & Systems
Low Voltage Products & Systems
Control Products
Pilot Devices
Operators
Modular range
Emergency stop pushbuttons
Powered by
CAD모델 선택
{abb_ww/low_voltage/control/pilot_devices/operators/modular_range/emergency_stop_pushbuttons/mpek4.prj},{NB=abb_1SFA611525R1201_MPEK4-12R Emergency stop},{PN=1SFA611525R1201},{CTN=85369001},{EXTTYPE=MPEK4-12R},{INVDES=MPEK4-12R Emergency stop},{TYPE=MPEK4-12R},{SN=1SFA611525R1201},{DES=Red Modular Emergency Stop},{LCP=Active},{DESCSHORT=Red Modular Emergency Stop}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Product Id
ⁿ/ₐ
EXTTYPE
Extended Product Type
ⁿ/ₐ
INVDES
Invoice Description
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SN
S/N Code Number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
EF000190
Colour button
ⁿ/ₐ
EF006253
Construction type lens
ⁿ/ₐ
EF001423
Diameter cap
[mm]
EF000079
Hole diameter
[mm]
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF001546
Type of button
ⁿ/ₐ
EF001142
Suitable for illumination
ⁿ/ₐ
EF003829
With lighting
ⁿ/ₐ
EF007447
Switching function latching
ⁿ/ₐ
EF001407
Spring-return
ⁿ/ₐ
EF006014
With front ring
ⁿ/ₐ
EF005972
Material front ring
ⁿ/ₐ
EF002429
Colour front ring
ⁿ/ₐ
EF001433
Suitable for emergency stop
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ABB - 1SFA611525R1101 + M...
1SFA611525R1101
MPEK4-11R
MPEK4-11R Emergency stop
MPEK4-11R
1SFA611525R1101
Red Modular Emergency Sto...
Red Modular Emergency Sto...
The MPEK4-11R Emergency s...
7320500372746
1SFA611525R1101
ABB
Red
Round
40
22
IP66
4X
High
false
false
true
false
false
Other
Other
true
85369001
ABB - 1SFA611525R1201 + M...
1SFA611525R1201
MPEK4-12R
MPEK4-12R Emergency stop
MPEK4-12R
1SFA611525R1201
Red Modular Emergency Sto...
Red Modular Emergency Sto...
The MPEK4-12R Emergency s...
7320500359907
1SFA611525R1201
ABB
Red
Round
40
22
IP66
4X
High
false
false
true
false
false
Other
Other
true
85369001
ABB - 1SFA611525R1301 + M...
1SFA611525R1301
MPEK4-13R
MPEK4-13R Emergency stop
MPEK4-13R
1SFA611525R1301
Red Modular Emergency Sto...
Red Modular Emergency Sto...
The MPEK4-13R Emergency s...
7320500359914
1SFA611525R1301
ABB
Red
Round
40
22
IP66
4X
High
false
false
true
false
false
Other
Other
true
85369001
ABB - 1SFA611525R1106 + M...
1SFA611525R1106
MPEK4-11B
MPEK4-11B Machine Stop
MPEK4-11B
1SFA611525R1106
Black Modular Machine Sto...
Black Modular Machine Sto...
The MPEK4-11B Machine Sto...
7320500372784
1SFA611525R1106
ABB
Black
Round
40
22
IP66
4X
High
false
false
true
false
false
Other
Other
false
85369001
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성