您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
电动机
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
调速电动机
无刷电动机/驱动器
BLV系列 R形
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/brushless_dc_motors/brushless_motor_driver/blv_series_r_type/blmr_asmtab.prj},{NB=BLMR5200K-A-F(-0)},{CNSORDERNO1=BLMR5200K},{SERIES=BLV series},{SZ=90},{W=200},{SHAFT=Round Shaft},{SHAFTX=A},{TYPE=-},{GR=-},{GRX= '-' },{GT=-},{CLD=F},{CLDX= 'F', 'F:In direction of output shaft', 'B' , 'B:In opposite direction of output shaft'},{INFOTEXT=Cable Leading Direction},{INFOTEXTX=cable_lead_direction.png},{ANGLE=0},{ANGLE1X=0},{X=2},{GH=0},{GH2=},{MOTOR=2},{VERX=3},{VER3D=11},{PPATH=parts/blmr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
MN
电动机名
ⁿ/ₐ
GHNAME
减速机
ⁿ/ₐ
OLDNAME
Old Name
ⁿ/ₐ
SERIES
系列名
ⁿ/ₐ
SZ
电动机安装尺寸
[mm]
W
输出
[W]
SHAFT
轴形状
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
GT
减速机型
ⁿ/ₐ
BLMR5100K-GFV-F+GFV5G5
BLMR5100K-GFV-F+GFV5G5
BLMR5100K-GFV-F
GFV5G5
BLMR5100K-5-F
BLV系列
90
100
联体型, 平行轴减速机
-
平行轴 GFV减速机
BLMR5100KM-GFV-F+GFV5G5
BLMR5100KM-GFV-F+GFV5G5
BLMR5100KM-GFV-F
GFV5G5
BLMR5100KM-5-F
BLV系列
90
100
联体型, 平行轴减速机
带电磁制动
平行轴 GFV减速机
BLMR5100K-GFV-F+GFS5G5FR
BLMR5100K-GFV-F+GFS5G5FR
BLMR5100K-GFV-F
GFS5G5FR
BLMR5100K-5FR-F
BLV系列
90
100
联体型, 中空轴扁平减速机
-
中空轴扁平减速机
BLMR5100KM-GFV-F+GFS5G5FR
BLMR5100KM-GFV-F+GFS5G5FR
BLMR5100KM-GFV-F
GFS5G5FR
BLMR5100KM-5FR-F
BLV系列
90
100
联体型, 中空轴扁平减速机
带电磁制动
中空轴扁平减速机
BLMR5100K-A-F
BLMR5100K-A-F
-
-
BLMR5100K-A-F
BLV系列
90
100
圆轴
-
-
BLMR5100KM-A-F
BLMR5100KM-A-F
-
-
BLMR5100KM-A-F
BLV系列
90
100
圆轴
带电磁制动
-
BLMR6200SK-GFV-F+GFV6G5
BLMR6200SK-GFV-F+GFV6G5
BLMR6200SK-GFV-F
GFV6G5
BLMR6200SK-5-F
BLV系列
104
200
联体型, 平行轴减速机
-
平行轴 GFV减速机
BLMR6200SKM-GFV-F+GFV6G5
BLMR6200SKM-GFV-F+GFV6G5
BLMR6200SKM-GFV-F
GFV6G5
BLMR6200SKM-5-F
BLV系列
104
200
联体型, 平行轴减速机
带电磁制动
平行轴 GFV减速机
BLMR6200SK-GFV-F+GFS6G10F...
BLMR6200SK-GFV-F+GFS6G10F...
BLMR6200SK-GFV-F
GFS6G10FR
BLMR6200SK-10FR-F
BLV系列
104
200
联体型, 中空轴扁平减速机
-
中空轴扁平减速机
BLMR6200SKM-GFV-F+GFS6G10...
BLMR6200SKM-GFV-F+GFS6G10...
BLMR6200SKM-GFV-F
GFS6G10FR
BLMR6200SKM-10FR-F
BLV系列
104
200
联体型, 中空轴扁平减速机
带电磁制动
中空轴扁平减速机
BLMR5200K-A-F
BLMR5200K-A-F
-
-
BLMR5200K-A-F
BLV系列
90
200
圆轴
-
-
BLMR5200KM-A-F
BLMR5200KM-A-F
-
-
BLMR5200KM-A-F
BLV系列
90
200
圆轴
带电磁制动
-
BLMR6400SK-GFV-F+GFV6G5
BLMR6400SK-GFV-F+GFV6G5
BLMR6400SK-GFV-F
GFV6G5
BLMR6400SK-5-F
BLV系列
104
400
联体型, 平行轴减速机
-
平行轴 GFV减速机
BLMR6400SKM-GFV-F+GFV6G5
BLMR6400SKM-GFV-F+GFV6G5
BLMR6400SKM-GFV-F
GFV6G5
BLMR6400SKM-5-F
BLV系列
104
400
联体型, 平行轴减速机
带电磁制动
平行轴 GFV减速机
BLMR6400SK-GFV-F+GFS6G5FR
BLMR6400SK-GFV-F+GFS6G5FR
BLMR6400SK-GFV-F
GFS6G5FR
BLMR6400SK-5FR-F
BLV系列
104
400
联体型, 中空轴扁平减速机
-
中空轴扁平减速机
BLMR6400SKM-GFV-F+GFS6G5F...
BLMR6400SKM-GFV-F+GFS6G5F...
BLMR6400SKM-GFV-F
GFS6G5FR
BLMR6400SKM-5FR-F
BLV系列
104
400
联体型, 中空轴扁平减速机
带电磁制动
中空轴扁平减速机
BLMR5400K-A-F
BLMR5400K-A-F
-
-
BLMR5400K-A-F
BLV系列
90
400
圆轴
-
-
BLMR5400KM-A-F
BLMR5400KM-A-F
-
-
BLMR5400KM-A-F
BLV系列
90
400
圆轴
带电磁制动
-
BLMR460SHK-GFV+GFV4G5
BLMR460SHK-GFV+GFV4G5
BLMR460SHK-GFV
GFV4G5
BLMR460SHK-5
BLV系列
80
60
联体型, 平行轴减速机
-
平行轴 GFV减速机
BLMR460SHK-GFV+GFS4G5FR
BLMR460SHK-GFV+GFS4G5FR
BLMR460SHK-GFV
GFS4G5FR
BLMR460SHK-5FR
BLV系列
80
60
联体型, 中空轴扁平减速机
-
中空轴扁平减速机
BLMR260HK-5CS
BLMR260HK-5CS
-
-
BLMR260HK-5CS
BLV系列
60
60
减速机型, CS减速机
-
CS减速机
BLMR260HK-A
BLMR260HK-A
-
-
BLMR260HK-A
BLV系列
60
60
圆轴
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表