您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
D-E-90型 - 后、前法兰
Camozzi
气动执行元件
不锈钢气缸
90系列不锈钢气缸(符合 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) 标准)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_inox/cilindri_in_acciaio_inox_serie_90/accessori/ancoraggio_a_flangia_mod_d_asmtab.prj},{NB=D-E-90-50},{MOD=D-E-90-50},{PHY=50},{E=65},{FB=9},{MF=12},{TF=90},{UF=110},{W=25},{ZF=155},{R=45},{TG=46.5},{INFO=Infotext},{RAD=8.400},{P=20.000},{PPATH=ancoraggio_a_flangia_mod_d_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
E
[mm]
FB
Ø FB
[mm]
MF
[mm]
TF
[mm]
UF
[mm]
W
[mm]
ZF
[mm]
R
[mm]
D-E-90-32
D-E-90-32
32
45
7
10
64
80
16
130
32
D-E-90-40
D-E-90-40
40
52
9
10
72
90
20
145
36
D-E-90-50
D-E-90-50
50
65
9
12
90
110
25
155
45
D-E-90-63
D-E-90-63
63
75
9
12
100
120
25
170
50
D-E-90-80
D-E-90-80
80
95
12
16
126
150
30
190
63
D-E-90-100
D-E-90-100
100
115
14
16
150
170
35
205
75
D-E-90-125
D-E-90-125
125
140
16
20
180
205
45
245
90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
G-90型 - 叉形杆端接头
Camozzi
16.05.2024
气路板安装支架
Camozzi
16.05.2024
ZC型 - 90°凸形转角支架
Camozzi
16.05.2024
2931系列消声器
Camozzi
16.05.2024
EN 系列气路板遮盖板 用于板式连接阀的气路板 - EN系列
Camozzi
16.05.2024
GA型 - 球面杆端接头
Camozzi
16.05.2024
安装支架 - VEBL-PCF
Camozzi
16.05.2024
PS并行连接组 - PS并行连接组
Camozzi
16.05.2024
腳安裝模塊。 BH-54
Camozzi
16.05.2024
二位五通气控阀, ISO 5599/1,单稳式和双稳式
Camozzi
17.05.2024
90系列不锈钢气缸, 单作用和双作用, 磁传, 可调气缓冲, 缸径32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 ISO 15552 (e...
Camozzi
17.05.2024
GA-90型 - 球面杆端接头
Camozzi
16.05.2024
L-90型 - 凸型后耳轴
Camozzi
16.05.2024
ZC-90…型 - 90°转角支架
Camozzi
16.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表