Modèle R2-26-SKF - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées ouvert 4 point de contact avec rainure et segment d'arrêt NR
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
bille_obliques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/bille_obliques/r2_26_skf.prj},{NB=michaud_chailly_3309ANR/C3},{DESIGNATION=3309 A},{REF=3309ANR/C3},{MODELE=R2-26},{MARQUE=SKF},{JEU=C3},{CAGE= ACIER},{SPECIFICATION=-},{D1=45},{D2=100},{L1=39.700},{POIDS=1.250},{DDX=},{DX=},{C=},{DD1=},{DD1X=},{DD2=55.600},{D11=},{D1X=},{D22=89.950},{D3=MIN},{D4=MIN},{G=MIN},{BB=},{BBX=},{FF=58},{K=},{KX=},{R0MAX=},{R12=1.5},{R12X=},{R12XX=1.5},{R12XXX=},{R12XXXX=1.5},{R12XXXXX=},{R12XXXXXX=1.5},{R12XXXXXXX=},{AA=58},{ALPHA=30},{PITCH=71.000},{DW=16.500},{DDAMIN=54},{DDAMAX=},{DAMAX=91},{RAMAX=1.5},{LOAD1=75},{LOAD2=53},{LOAD3=2.24},{SPEED1=7500},{SPEED2=6700},{Z=8.000},{II=2.000},{POPULAR=Yes},{DESIGN=acbb2z},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 3309ANR
3309ANR
SKF
CN
ACIER
-
45
100
39.700
1.250
Michaud Chailly 3309ANR/C...
3309ANR/C3
SKF
C3
ACIER
-
45
100
39.700
1.250
Michaud Chailly 3311ANR
3311ANR
SKF
CN
ACIER
-
55
120
49.200
2.650
Michaud Chailly 3311ANR/C...
3311ANR/C3
SKF
C3
ACIER
-
55
120
49.200
2.650
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表