Modèle P7-08E - Palier applique à trois trous de fixation avec corps en tôle
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_3trou_fonte_tole
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_3trou_fonte_tole/p7_08e.prj},{NB=michaud_chailly_RATR20},{REF=RATR20},{D1=20},{MOD=M7},{D2=76.2},{D3=33.0},{D4=8.7},{D5=55},{L1=25.5},{L2=8.0},{L4=31.0},{L5=2.0},{H1=71.5},{H2=33.3},{H3=90.5},{CC=3.2},{CD=12.8},{CS=6.6},{CTSR=M7- 47 MSTR},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=47.000},{D3L=33.000},{D4L=26.900},{L1L=31.000},{L2L=14.000},{L3L=21.400},{L4L=7.500},{L5L=3.700},{SWL=3.000},{D1X=29.590},{D2X=38.960},{SWX=4.800},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
CC
Capacité corps de palier Cg
[kN]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
CTSR
Corps tôle sans roulement
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly RATR20
RATR20
20
M7
76.2
33.0
8.7
55
25.5
8.0
31.0
2.0
71.5
33.3
90.5
3.2
12.8
6.6
M7- 47 MSTR
Michaud Chailly RATR25
RATR25
25
M7
80.5
37.5
8.7
60
25.5
8.7
31.0
2.0
76.0
34.9
95.3
3.65
14
7.8
M7- 52 MSTR
Michaud Chailly RATR35
RATR35
35
M7
105.6
51.0
10.5
81
31.9
9.5
38.9
2.5
100.0
44.5
127.0
6.4
25.5
15.3
M7- 72 MSTR
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表