Modèle H12C-5/3COE-P/P - Distributeur 5/3 à l'échappement en position médiane à commande pneumatique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Distributeurs
Distributeur en ligne à commande pneumatique
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/distributeur/h12_en_ligne_a_commande_pneumatique/h12c_53coe_pp.prj},{NB=michaud_chailly_H12C-5/3COE-1/8-P/P},{REF=H12C-5/3COE-1/8-P/P},{VER=5},{D1=1/8\"},{D2=M5},{D3=M5},{L1=107.4},{L2=44.1},{L3=19.2},{L4=53.7},{L5=33.7},{L6=8},{L7=42.5},{L8=49.7},{L9=8.8},{L10=21.1},{L11=2.5},{L12=73.7},{L13=22.5},{L14=16.1},{L15=2},{H1=40.4},{H2=6.2},{DEBIT=600},{POIDS=207},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=575693},{TYP=VUWS-L20-P53E-M-G18},{BAU=20},{WEG=L},{KON=-},{DIC=-},{VEN=P53E},{RM=M},{STE=-},{PNAN=G18},{PPATH=h12c_32_pr/h12c_53_pp_asmsbl.prj},{CNSMASSEXACT=0.207}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
Raccordement
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
DEBIT
Nominal
[l/min]
POIDS
[g]
Michaud Chailly H12C-5/3C...
H12C-5/3COE-1/8-P/P
1/8"
M5
M5
107.4
44.1
19.2
53.7
33.7
8
42.5
49.7
8.8
21.1
2.5
73.7
22.5
16.1
2
40.4
6.2
600
207
Michaud Chailly H12C-5/3C...
H12C-5/3COE-1/4-P/P
1/4"
M5
M5
126
50.5
25
63
38.5
13
47.6
56.5
7
26.5
1.9
87.5
30.8
20.2
1.9
50.5
8
1000
364
Michaud Chailly H12C-5/3C...
H12C-5/3COE-3/8-P/P
3/8"
1/8"
1/8"
149
59
31
74.5
44.5
17
55.7
66
8.3
31
2.5
104.5
37.6
23.3
2.5
57
9
1600
542
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성