Modèle B2-RPM-10 - Roue cylindrique à pas métrique, denture droite pas 10mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/b2_rpm_10.prj},{NB=michaud_chailly_B2-RPM-10-25},{REF=B2-RPM-10-25},{MATIERE=Acier},{NBR=25},{D1=15},{D2=85.9},{D3=50},{L1=15},{B=25},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=21002500},{WST=Stahl},{TM=Teilung 10mm (Modul 3.18)},{D=79.600},{ZULMDS=37.80},{ZULMDE=17.40},{GEW=0.960},{HF=3.711},{T=10.000},{SHOW=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
-
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-12
Acier
12
10
44.6
25
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-15
Acier
15
12
54.1
30
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-18
Acier
18
15
63.7
40
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-20
Acier
20
15
70.0
40
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-24
Acier
24
15
82.8
50
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-25
Acier
25
15
85.9
50
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-30
Acier
30
20
101.9
60
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-36
Acier
36
20
121.0
70
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-40
Acier
40
20
133.7
80
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-45
Acier
45
20
149.6
80
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-50
Acier
50
20
165.5
80
15
25
Michaud Chailly B2-RPM-10...
B2-RPM-10-60
Acier
60
25
197.3
90
15
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성