Modèle A5-20 - Accouplement à lamelles FL
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigide_avec_desalignement
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigide_avec_desalignement/a5_20.prj},{NB=michaud_chailly_A5-20-89-80+Sans usinage+Sans usinage (14-14)},{REF=A5-20-89-80},{PRE=14},{USIG=Sans usinage},{D1G=14},{USID=Sans usinage},{D1D=14},{D1=15:44},{D2=89},{D3=62.5},{L1=170},{L2=45.0},{L3=80},{L4=31},{L5=8.5},{RTS=0.24800x10+6},{VT=6800},{CN=360},{CS=14},{DAX=1.2},{DAR=0.65},{DAG=2},{INT=0.005785},{PR=A5-201- 89},{INFOS=INFOTEXTE},{VIS=M5},{NDM=5.000},{KDM=4.000},{L=22.000},{K=3.200},{S=9.500},{B=9.000},{B1=1.600},{DD=80.000},{PPATH=a5_20/a5_20_templ.prj},{INFO1=a5-20.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
PRE
Préalésage
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
Pièce d espacement
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
RTS
Rigidité torsionnelle
[Nm/rad]
VT
Vitesse maxi
[min-1]
CN
Couple nominal
[Nm]
CS
Couple de serrage des vis
[Nm]
DAX
Désalignement axial
[±mm]
DAR
Désalignement radial
[mm]
DAG
Désalignement angulaire
[°]
INT
Inertie
[kg m2]
PR
Pièce de rechange pour 1 seul coté de l accouplement (Ensemble lamelles avec boulons)
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A5-20-53-...
A5-20-53-39
6
53
32.5
90
24.5
39
23
6.9
0.05100x10+6
10000
70
6
0.8
0.40
2
0.000312
A5-201- 53
Michaud Chailly A5-20-72-...
A5-20-72-60
10
72
47.0
139
39.5
60
25
7.2
0.06400x10+6
8400
180
8
1.0
0.50
2
0.001518
A5-201- 72
Michaud Chailly A5-20-72-...
A5-20-72-100
10
72
47.0
179
39.5
100
25
7.2
0.06400x10+6
8400
180
8
1.0
0.80
2
0.001915
A5-201- 72
Michaud Chailly A5-20-89-...
A5-20-89-70
14
89
62.5
160
45.0
70
31
8.5
0.24800x10+6
6800
360
14
1.2
0.60
2
0.005542
A5-201- 89
Michaud Chailly A5-20-89-...
A5-20-89-80
14
89
62.5
170
45.0
80
31
8.5
0.24800x10+6
6800
360
14
1.2
0.65
2
0.005785
A5-201- 89
Michaud Chailly A5-20-89-...
A5-20-89-100
14
89
62.5
190
45.0
100
31
8.5
0.24800x10+6
6800
360
14
1.2
0.80
2
0.006273
A5-201- 89
Michaud Chailly A5-20-118...
A5-20-118-100
15
118
82.0
210
55.0
100
40
10.1
0.45100x10+6
5400
790
31
1.6
0.80
2
0.020043
A5-201-118
Michaud Chailly A5-20-142...
A5-20-142-100
19
142
98.0
220
60.0
100
47
11.7
0.94030x10+6
4600
1450
62
2.0
1.00
2
0.046664
A5-201-142
Michaud Chailly A5-20-168...
A5-20-168-140
25
168
118.0
290
75.0
140
55
12.7
1.81987x10+6
3800
2600
110
2.4
1.20
2
0.120418
A5-201-168
Michaud Chailly A5-20-200...
A5-20-200-140
30
200
141.0
320
90.0
140
64
14.6
4.04253x10+6
3400
4200
180
2.8
1.20
2
0.262721
A5-201-200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表