Modèle A5-16 - Accouplement à denture bombée M3
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigide_avec_desalignement
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigide_avec_desalignement/a5_16_2.prj},{NB=michaud_chailly_A5-164-3},{REF=A5-164-3},{D1D2=8-10-12-14},{COMPOSANT=Manchon M3},{D3=-},{D4=41},{L1=-},{L2=-},{L3=37},{L4=-},{L5=-},{L6=-},{CN=-},{CM=-},{V=-},{P=25},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=60761400},{BG=14},{MAT=Polyamid 6.6},{PDF=Katalogseite},{NM1=12},{NM2=22},{DREH=13000},{D=25},{DH=41},{B2=14.0},{L11=20},{E=9},{L=49},{LH=37},{M=6.0},{GEW1=80},{GEW2=25},{XZ1=20.000},{XZH=0.250},{ZMOODUL=1.500},{ZDA=33.000},{ZZB=8.000},{XNB1=5.000},{XNT1=2.300},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1D2
d1-d2
[mm]
COMPOSANT
[mm]
D4
[mm]
L3
[mm]
P
Poids
[g]
Michaud Chailly A5-164-3
A5-164-3
8-10-12-14
Manchon M3
41
37
25
Michaud Chailly A5-164-4
A5-164-4
10-12-14-15-16-19
Manchon M3
48
37
35
Michaud Chailly A5-164-5
A5-164-5
12-14-15-16-19-20-24
Manchon M3
52
40
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表