Modèle A5-01 - Accouplement rigide HU
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigide_avec_desalignement
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigide_avec_desalignement/a5_01.prj},{NB=michaud_chailly_A5-01-6-27},{REF=A5-01-6-27},{D1=6},{D2=28.0},{L1=19.1},{L2=6.9},{L3=6.1},{VM=5000},{CP=1.7},{DAN=2},{DRA=0,2},{DAX=0},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=3.5},{KDM=3.15},{T=1.40},{DD=13.160},{DX=23.80},{TX=9.333},{INFO1=a5-01.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
+0.03 / -0
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
VM
Vitesse maxi
[min-1]
CP
Couple maxi
[Nm]
DAN
Désalignement maxi angulaire
[°]
DRA
Désalignement maxi radial
[mm]
DAX
Désalignement maxi axial
[mm]
Michaud Chailly A5-01-3-1...
A5-01-3-17
3
18.0
14.2
5.1
4.6
6000
0.3
2
0,2
0
Michaud Chailly A5-01-4-1...
A5-01-4-17
4
18.0
14.2
5.1
4.6
6000
0.3
2
0,2
0
Michaud Chailly A5-01-3-2...
A5-01-3-27
3
28.0
19.1
6.9
6.1
5000
1.7
2
0,2
0
Michaud Chailly A5-01-4-2...
A5-01-4-27
4
28.0
19.1
6.9
6.1
5000
1.7
2
0,2
0
Michaud Chailly A5-01-6-2...
A5-01-6-27
6
28.0
19.1
6.9
6.1
5000
1.7
2
0,2
0
Michaud Chailly A5-01-8-2...
A5-01-8-27
8
28.0
19.1
6.9
6.1
5000
1.7
2
0,2
0
Michaud Chailly A5-01-6-4...
A5-01-6-41
6
41.4
28.4
11.2
8.6
3000
3.5
2
0,25
0
Michaud Chailly A5-01-8-4...
A5-01-8-41
8
41.4
28.4
11.2
8.6
3000
3.5
2
0,25
0
Michaud Chailly A5-01-10-...
A5-01-10-41
10
41.4
28.4
11.2
8.6
3000
3.5
2
0,25
0
Michaud Chailly A5-01-12-...
A5-01-12-41
12
41.4
28.4
11.2
8.6
3000
3.5
2
0,25
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A5-29 - Accouplement rigide en deux parties avec ou sans rainure de ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성