Modèle A1-01-125 - Pignons à chaîne simple préalésés à denture trempée en acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pignons_denture
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pignons_denture/a1_01_125.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-125-18},{REF=A1-01-125-18},{DENTS=18},{D1=16},{D2=117.9},{D3=109.71},{D4=80},{L1=35},{L2=11.1},{L3=2},{R1=19},{POIDS=1.62},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=191360018},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-01-125...
A1-01-125-12
12
16
81.8
73.60
52
35
11.1
2
19
0.65
Michaud Chailly A1-01-125...
A1-01-125-13
13
16
87.8
79.59
58
35
11.1
2
19
0.80
Michaud Chailly A1-01-125...
A1-01-125-14
14
16
93.8
85.61
64
35
11.1
2
19
0.97
Michaud Chailly A1-01-125...
A1-01-125-15
15
16
99.8
91.63
70
35
11.1
2
19
1.16
Michaud Chailly A1-01-125...
A1-01-125-16
16
16
105.8
97.65
75
35
11.1
2
19
1.34
Michaud Chailly A1-01-125...
A1-01-125-17
17
16
111.9
103.67
80
35
11.1
2
19
1.53
Michaud Chailly A1-01-125...
A1-01-125-18
18
16
117.9
109.71
80
35
11.1
2
19
1.62
Michaud Chailly A1-01-125...
A1-01-125-19
19
16
123.9
115.75
80
35
11.1
2
19
1.70
Michaud Chailly A1-01-125...
A1-01-125-20
20
16
130.0
121.78
80
35
11.1
2
19
1.80
Michaud Chailly A1-01-125...
A1-01-125-21
21
20
136.0
127.82
90
40
11.1
2
19
2.35
Michaud Chailly A1-01-125...
A1-01-125-22
22
20
142.0
133.86
90
40
11.1
2
19
2.46
Michaud Chailly A1-01-125...
A1-01-125-23
23
20
148.1
139.90
90
40
11.1
2
19
2.56
Michaud Chailly A1-01-125...
A1-01-125-24
24
20
154.1
145.94
90
40
11.1
2
19
2.68
Michaud Chailly A1-01-125...
A1-01-125-25
25
20
160.2
152.00
90
40
11.1
2
19
2.80
Michaud Chailly A1-01-125...
A1-01-125-30
30
20
190.4
182.25
95
40
11.1
2
19
3.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성