目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-19 - Pied pour tube monobloc aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
pied_et_pied_embase
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/pied_et_pied_embase/92_19.prj},{NB=emile_maurin_92-197-18},{REF=92-197-18},{MAT=Aluminium naturel},{D1=18},{D2=5.5},{D3=M6},{L1=34.5},{L2=25},{L3=50},{L4=38},{L5=50},{L6=38},{H1=7},{H2=40},{MANETTE=92-911-M6-22},{INFOS=INFOTEXTE},{OB=BL},{NORMNR=GN 162},{D11=18},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{NDM=6},{KDM=4.771},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{L=11.000},{R=7.000},{L33=4.570},{L44=14.000},{L55=17.500},{L66=22.000},{K1=12.500},{K2=27.500},{P=3.000},{RP=5.250},{D4=9.000},{U=3.500},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
MANETTE
Manette indexable (Ref à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-197-10
92-197-10
Aluminium naturel
10
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
7
40
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-197-12
92-197-12
Aluminium naturel
12
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
7
40
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-197-14
92-197-14
Aluminium naturel
14
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
7
40
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-197-15
92-197-15
Aluminium naturel
15
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
7
40
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-197-16
92-197-16
Aluminium naturel
16
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
7
40
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-197-18
92-197-18
Aluminium naturel
18
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
7
40
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-198-10
92-198-10
Aluminium pelliculé noir
10
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
7
40
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-198-12
92-198-12
Aluminium pelliculé noir
12
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
7
40
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-198-14
92-198-14
Aluminium pelliculé noir
14
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
7
40
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-198-15
92-198-15
Aluminium pelliculé noir
15
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
7
40
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-198-16
92-198-16
Aluminium pelliculé noir
16
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
7
40
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-198-18
92-198-18
Aluminium pelliculé noir
18
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
7
40
92-911-M6-22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表