카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-105 - Embase orientable aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
support_de_montage
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_105.prj},{NB=emile_maurin_92-1051-30},{REF=92-1051-30},{IDNR=},{PARTNUMBER=GN 485-30-MT},{NORMNR=GN 485},{OBVIS=MT},{K=30},{B=44},{D11=50.0},{D2X=6.000},{D33=6.5},{D44=10.5},{L11=44.5},{L22=29.5},{L33=12.5},{L44=6.5},{L5=15.0},{M=36},{LGK=GN 511.1-M6-30-K},{LGS=GN 511.1-M6-30-S},{MATERIAL=Stahl/Kunststoff},{WEIGHT=0.090},{VERS=4.000},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{FINITION=Naturel},{L1=30},{L2=44},{L3=36},{L4=15.0},{D1=6.5},{D2=M6},{D3=10.5},{D4=50.0},{H1=44.5},{H2=29.5},{H3=12.5},{H4=6.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 92-1051-16
92-1051-16
Naturel
16
29
22
8.0
4.5
M4
7.5
31.5
25.0
17.0
7.0
3.0
Emile Maurin 92-1051-20
92-1051-20
Naturel
20
35
27
10.0
5.5
M5
9.0
38.0
30.0
20.0
8.0
2.5
Emile Maurin 92-1051-25
92-1051-25
Naturel
25
41
32
12.5
6.5
M6
10.5
45.0
37.0
24.5
10.0
4.0
Emile Maurin 92-1051-30
92-1051-30
Naturel
30
44
36
15.0
6.5
M6
10.5
50.0
44.5
29.5
12.5
6.5
Emile Maurin 92-1052-16
92-1052-16
Anodisé noir
16
29
22
8.0
4.5
M4
7.5
31.5
25.0
17.0
7.0
3.0
Emile Maurin 92-1052-20
92-1052-20
Anodisé noir
20
35
27
10.0
5.5
M5
9.0
38.0
30.0
20.0
8.0
2.5
Emile Maurin 92-1052-25
92-1052-25
Anodisé noir
25
41
32
12.5
6.5
M6
10.5
45.0
37.0
24.5
10.0
4.0
Emile Maurin 92-1052-30
92-1052-30
Anodisé noir
30
44
36
15.0
6.5
M6
10.5
50.0
44.5
29.5
12.5
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성