目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-105 - Embase orientable aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
support_de_montage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_105.prj},{NB=emile_maurin_92-1051-30},{REF=92-1051-30},{IDNR=},{PARTNUMBER=GN 485-30-MT},{NORMNR=GN 485},{OBVIS=MT},{K=30},{B=44},{D11=50.0},{D2X=6.000},{D33=6.5},{D44=10.5},{L11=44.5},{L22=29.5},{L33=12.5},{L44=6.5},{L5=15.0},{M=36},{LGK=GN 511.1-M6-30-K},{LGS=GN 511.1-M6-30-S},{MATERIAL=Stahl/Kunststoff},{WEIGHT=0.090},{VERS=4.000},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{FINITION=Naturel},{L1=30},{L2=44},{L3=36},{L4=15.0},{D1=6.5},{D2=M6},{D3=10.5},{D4=50.0},{H1=44.5},{H2=29.5},{H3=12.5},{H4=6.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 92-1051-16
92-1051-16
Naturel
16
29
22
8.0
4.5
M4
7.5
31.5
25.0
17.0
7.0
3.0
Emile Maurin 92-1051-20
92-1051-20
Naturel
20
35
27
10.0
5.5
M5
9.0
38.0
30.0
20.0
8.0
2.5
Emile Maurin 92-1051-25
92-1051-25
Naturel
25
41
32
12.5
6.5
M6
10.5
45.0
37.0
24.5
10.0
4.0
Emile Maurin 92-1051-30
92-1051-30
Naturel
30
44
36
15.0
6.5
M6
10.5
50.0
44.5
29.5
12.5
6.5
Emile Maurin 92-1052-16
92-1052-16
Anodisé noir
16
29
22
8.0
4.5
M4
7.5
31.5
25.0
17.0
7.0
3.0
Emile Maurin 92-1052-20
92-1052-20
Anodisé noir
20
35
27
10.0
5.5
M5
9.0
38.0
30.0
20.0
8.0
2.5
Emile Maurin 92-1052-25
92-1052-25
Anodisé noir
25
41
32
12.5
6.5
M6
10.5
45.0
37.0
24.5
10.0
4.0
Emile Maurin 92-1052-30
92-1052-30
Anodisé noir
30
44
36
15.0
6.5
M6
10.5
50.0
44.5
29.5
12.5
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表