目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-104 - Kit de serrage pour connecteur de tube articulé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
support_de_montage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_104.prj},{NB=emile_maurin_92-1041-30},{REF=92-1041-30},{L1=30},{L2=0},{L3=23.5},{L4=0.0},{L5=7},{L6=6},{D1=M6},{D2=10.5},{D3=9.9},{D4=10.5},{H1=24.5},{H2=35.0},{TAILLE=0},{INFOS=INFOTEXTE},{SW=5},{SWH=3.0},{D3H=11.25},{R1=10.50},{R2=10.90},{WEIGHT=0.110},{ECCN=73182900},{PARTNUMBER=511.1-M6-30-S},{NORMNR=GN 511.1},{H3=MIN},{KLEMM=30},{D11=6},{D1X=1.25},{VERS=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
L4
ⁿ/ₐ
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
TAILLE
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-1041-16
92-1041-16
16
0
11.5
0.0
4
4
M4
7.5
6.9
7.5
24.5
30.5
0
Emile Maurin 92-1041-20
92-1041-20
20
0
14.0
0.0
5
5
M5
9.0
8.4
9.0
24.5
30.5
0
Emile Maurin 92-1041-25
92-1041-25
25
0
18.5
0.0
7
6
M6
10.5
9.9
10.5
24.5
35.0
0
Emile Maurin 92-1041-30
92-1041-30
30
0
23.5
0.0
7
6
M6
10.5
9.9
10.5
24.5
35.0
0
Emile Maurin 92-1042-16
92-1042-16
16
30
11.5
4.5
4
4
M4
7.5
6.9
7.5
24.5
30.5
16
Emile Maurin 92-1042-20
92-1042-20
20
30
14.0
6.0
5
5
M5
9.0
8.4
9.0
24.5
30.5
20
Emile Maurin 92-1042-25
92-1042-25
25
45
18.5
6.5
7
6
M6
10.5
9.9
10.5
24.5
35.0
25
Emile Maurin 92-1042-30
92-1042-30
30
45
23.5
6.5
7
6
M6
10.5
9.9
10.5
24.5
35.0
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表