目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-1021 - Connecteur de tube articulé en T - Avec alésage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
support_de_montage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_102.prj},{NB=emile_maurin_92-1021-20},{REF=92-1021-20},{MAT=Aluminium naturel},{VER=Avec alésage},{D1=20},{D3=10.0},{D4=6.5},{D5=M6},{L1=55},{L2=40.0},{L3=24},{L4=15.0},{L5=30},{L6=0},{L7=12.0},{L8=18},{INFOS=INFOTEXTE},{LGS=GN 511.5-M6-30-S},{LGK=GN 511.5-M6-30-K},{WEIGHT=0.080},{ECCN=76090000},{FARBE=0.75,0.75,0.75,0.00},{VERS=61},{V=0},{PARTNUMBER=483-B20-30-A-MT},{NORMNR=GN 483},{OB=MT},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
VER
Version
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
ⁿ/ₐ
L7
[mm]
L8
[mm]
Emile Maurin 92-1021-8
92-1021-8
Aluminium naturel
Avec alésage
8
7.0
4.5
M4
30
22.0
13
8.0
16
0
5.5
8
Emile Maurin 92-1021-10
92-1021-10
Aluminium naturel
Avec alésage
10
8.5
5.5
M5
38
28.0
17
10.0
20
0
7.0
10
Emile Maurin 92-1021-12
92-1021-12
Aluminium naturel
Avec alésage
12
8.5
5.5
M5
38
28.0
17
10.0
20
0
8.0
12
Emile Maurin 92-1021-15
92-1021-15
Aluminium naturel
Avec alésage
15
10.0
6.5
M6
46
33.5
20
12.5
25
0
10.0
15
Emile Maurin 92-1021-16
92-1021-16
Aluminium naturel
Avec alésage
16
10.0
6.5
M6
46
33.5
20
12.5
25
0
11.0
16
Emile Maurin 92-1021-20
92-1021-20
Aluminium naturel
Avec alésage
20
10.0
6.5
M6
55
40.0
24
15.0
30
0
12.0
18
Emile Maurin 92-1022-8
92-1022-8
Aluminium anodisé noir
Avec alésage
8
7.0
4.5
M4
30
22.0
13
8.0
16
0
5.5
8
Emile Maurin 92-1022-10
92-1022-10
Aluminium anodisé noir
Avec alésage
10
8.5
5.5
M5
38
28.0
17
10.0
20
0
7.0
10
Emile Maurin 92-1022-12
92-1022-12
Aluminium anodisé noir
Avec alésage
12
8.5
5.5
M5
38
28.0
17
10.0
20
0
8.0
12
Emile Maurin 92-1022-15
92-1022-15
Aluminium anodisé noir
Avec alésage
15
10.0
6.5
M6
46
33.5
20
12.5
25
0
10.0
15
Emile Maurin 92-1022-16
92-1022-16
Aluminium anodisé noir
Avec alésage
16
10.0
6.5
M6
46
33.5
20
12.5
25
0
11.0
16
Emile Maurin 92-1022-20
92-1022-20
Aluminium anodisé noir
Avec alésage
20
10.0
6.5
M6
55
40.0
24
15.0
30
0
12.0
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表