目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-01 - Connecteur de tube en croix petit modèle aluminium monobloc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_01_2.prj},{NB=emile_maurin_92-017-18},{REF=92-017-18},{MAT=Pelliculé noir },{D1=18},{D11=18},{D2=18},{D22=18},{D3=M6},{NDM=6},{KDM=4.771},{L1=64},{L2=25},{L3=20},{MANETTE=92-911-M6-22},{INFOS=INFOTEXTE},{KS=Klemmschr. mit Innensechskant},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{O=11.000},{M1=17.510},{M2=14.000},{K1=21.000},{K2=9.000},{P=3.000},{S=1.400},{R=7.000},{T=5.250},{NORMNR=GN 131},{VERS=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
Longueur de serrage
[mm]
L3
[mm]
MANETTE
Manette indexable à commander
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-017-10
92-017-10
Naturel
10
10
M6
64
25
20
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-017-12
92-017-12
Naturel
12
12
M6
64
25
20
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-017-14
92-017-14
Naturel
14
14
M6
64
25
20
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-017-15
92-017-15
Naturel
15
15
M6
64
25
20
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-017-16
92-017-16
Naturel
16
16
M6
64
25
20
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-017-18
92-017-18
Pelliculé noir
18
18
M6
64
25
20
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-018-10
92-018-10
Pelliculé noir
10
10
M6
64
25
20
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-018-12
92-018-12
Pelliculé noir
12
12
M6
64
25
20
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-018-14
92-018-14
Pelliculé noir
14
14
M6
64
25
20
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-018-15
92-018-15
Pelliculé noir
15
15
M6
64
25
20
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-018-16
92-018-16
Pelliculé noir
16
16
M6
64
25
20
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-018-18
92-018-18
Pelliculé noir
18
18
M6
64
25
20
92-911-M6-22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表