카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 415604 - Ecrou hexagonal borgne selon DIN 1587
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 15 - Nuts
Inox A4
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_15/a4/415604.prj},{NB=bene_inox_415604-8},{REF=415604-8},{MAT=Inox A4},{D=M8},{DX=8.0},{D1=6.647},{P=1.250},{DA=8.750},{DH=12.500},{DW=11.300},{X=2.500},{G2=0.000},{H=15},{M=6.5},{S=13.0},{S1=13.0},{T=10.650},{FORM=0.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
-
ⁿ/ₐ
H
Overall hight
[mm]
M
Wrenching height
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Béné Inox 415604-3
415604-3
Inox A4
M3
7
2.4
5.5
Béné Inox 415604-4
415604-4
Inox A4
M4
8
3.2
7.0
Béné Inox 415604-5
415604-5
Inox A4
M5
10
4.0
8.0
Béné Inox 415604-6
415604-6
Inox A4
M6
12
5.0
10.0
Béné Inox 415604-8
415604-8
Inox A4
M8
15
6.5
13.0
Béné Inox 415604-10
415604-10
Inox A4
M10
18
8.0
17.0
Béné Inox 415604-12
415604-12
Inox A4
M12
22
10.0
19.0
Béné Inox 415604-14
415604-14
Inox A4
M14
25
12.8
22.0
Béné Inox 415604-16
415604-16
Inox A4
M16
28
13.0
24.0
Béné Inox 415604-18
415604-18
Inox A4
M18
32
15.8
27.0
Béné Inox 415604-20
415604-20
Inox A4
M20
34
16.0
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성