카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-27 - Aimant plat rectangulaire taraudé avec protection caoutchouc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-27 Aimant plat rectangulaire, taraudé, avec protection caoutchouc
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_27/41_27.prj},{NB=emile_maurin_41-271-110},{REF=41-271-110},{COULEUR=Noir},{L1=110},{L2=68},{L3=45},{D1=M6},{D2=10},{H1=8.5},{H2=6.2},{H3=9.0},{FORCE=530},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=6},{FORM=B - mit 2 Innengewinden},{FARBE=schwarz},{PARTNUMBER=GN 57.1-45-110-M6-B-SW},{L2X=68},{MAT=Elastomer (TPE)},{WEIGHT=0.1610},{CTN=85051110},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 41-270-43
41-270-43
Noir
43
-
31
M4
10
6.0
1.0
4.5
105
Emile Maurin 41-270-59
41-270-59
Noir
59
-
45
M5
10
8.5
6.2
9.0
240
Emile Maurin 41-270-74
41-270-74
Noir
74
-
45
M5
10
8.5
6.2
9.0
360
Emile Maurin 41-270-110
41-270-110
Noir
110
-
45
M6
10
8.5
6.2
9.0
530
Emile Maurin 41-271-43
41-271-43
Noir
43
25
31
M4
10
6.0
1.0
4.5
105
Emile Maurin 41-271-59
41-271-59
Noir
59
27
45
M5
10
8.5
6.2
9.0
240
Emile Maurin 41-271-74
41-271-74
Noir
74
36
45
M5
10
8.5
6.2
9.0
360
Emile Maurin 41-271-110
41-271-110
Noir
110
68
45
M6
10
8.5
6.2
9.0
530
Emile Maurin 41-275-43
41-275-43
Blanc
43
-
31
M4
10
6.0
1.0
4.5
146
Emile Maurin 41-275-59
41-275-59
Blanc
59
-
45
M5
10
8.5
6.2
9.0
240
Emile Maurin 41-275-74
41-275-74
Blanc
74
-
45
M5
10
8.5
6.2
9.0
360
Emile Maurin 41-275-110
41-275-110
Blanc
110
-
45
M6
10
8.5
6.2
9.0
530
Emile Maurin 41-276-43
41-276-43
Blanc
43
25
31
M4
10
6.0
1.0
4.5
146
Emile Maurin 41-276-59
41-276-59
Blanc
59
27
45
M5
10
8.5
6.2
9.0
240
Emile Maurin 41-276-74
41-276-74
Blanc
74
36
45
M5
10
8.5
6.2
9.0
360
Emile Maurin 41-276-110
41-276-110
Blanc
110
68
45
M6
10
8.5
6.2
9.0
530
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성