目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-95 - Roulette d'immobilisation pivotante, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes d'immobilisations
Modèle 38-95 Roulette d'immobilisation pivotante, à platine
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulette_d_immobilisation/38_95/38_95.prj},{NB=emile_maurin_38-950-50_0_1},{REF=38-950-50},{PIV=0},{FREIN=1},{D1=50},{D2=7},{H1=84},{H2=90},{H3=6},{L1=38},{L2=24},{L3=73},{L4=73},{L5=58},{L6=58},{CHARGE=250},{INFOS=INFOTEXTE},{X=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
CHARGE
[kg]
Emile Maurin 38-950-45
38-950-45
45
7
72
80
8
32
18
55
55
42
42
180
Emile Maurin 38-950-50
38-950-50
50
7
84
90
6
38
24
73
73
58
58
250
Emile Maurin 38-950-63
38-950-63
63
9
104
116
12
46
30
90
90
70
70
500
Emile Maurin 38-950-72
38-950-72
72
11
122
134
12
52
32
95
95
70
70
750
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表