카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-816 - Charnière longue inox 304 - Percée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_81
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_81/37_816.prj},{NB=emile_maurin_37-816-40-1,2-2040_0},{REF=37-816-40-1,2-2040},{ANGLE=0},{L1=40},{L2=1.2},{L3=2040},{L4=30},{L5=60},{L6=22.7},{D1=3},{D2=4.2},{PPATH=37_816/37_816_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Emile Maurin 37-816-20-0,...
37-816-20-0,8-2040
20
0.8
2040
15
60
11.2
2
2.8
Emile Maurin 37-816-25-0,...
37-816-25-0,8-2040
25
0.8
2040
15
60
14.2
2
3.6
Emile Maurin 37-816-30-1-...
37-816-30-1-2040
30
1
2040
15
60
16.8
2
3.9
Emile Maurin 37-816-40-1,...
37-816-40-1,2-2040
40
1.2
2040
30
60
22.7
3
4.2
Emile Maurin 37-816-40-1,...
37-816-40-1,5-2040
40
1.5
2040
15
60
22.7
4
4
Emile Maurin 37-816-50-1,...
37-816-50-1,2-2040
50
1.2
2040
30
60
28
3
4
Emile Maurin 37-816-60-2-...
37-816-60-2-2040
60
2
2040
30
60
35
6
4
Emile Maurin 37-816-80-3-...
37-816-80-3-2000
80
3
2000
40
60
35
6
5.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성