카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-178 - Charnière plate zamac ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_178
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_178/37_178.prj},{NB=emile_maurin_37-1782-45_0},{REF=37-1782-45},{ROT=0},{MATIERE=Zamac gris},{L1=45},{L2=40},{L3=25},{L4=16},{D1=5.3},{D2=4},{H1=13.0},{H2=5},{H3=9.5},{H4=19.0},{L44=16},{M2=25},{PPATH=37_178/37_178_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 37-1781-45
37-1781-45
Zamac noir
45
40
25
16
5.3
4
13.0
5
9.5
Emile Maurin 37-1781-55
37-1781-55
Zamac noir
55
50
30
21
6.5
6
16.6
6
11.6
Emile Maurin 37-1781-65
37-1781-65
Zamac noir
65
60
36
26
8.3
8
21.4
8
14.9
Emile Maurin 37-1782-45
37-1782-45
Zamac gris
45
40
25
16
5.3
4
13.0
5
9.5
Emile Maurin 37-1782-55
37-1782-55
Zamac gris
55
50
30
21
6.5
6
16.6
6
11.6
Emile Maurin 37-1782-65
37-1782-65
Zamac gris
65
60
36
26
8.3
8
21.4
8
14.9
Emile Maurin 37-1785-45
37-1785-45
Inox
45
40
25
16
5.3
4
13.0
5
9.5
Emile Maurin 37-1785-55
37-1785-55
Inox
55
50
30
21
6.5
6
16.6
6
11.6
Emile Maurin 37-1785-65
37-1785-65
Inox
65
60
36
26
8.3
8
21.4
8
14.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성