카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-1304 - Paumelle acier percée - Porte à droite
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Paumelles et Gonds
37_130
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_130/37_1304.prj},{NB=emile_maurin_37-1304-60},{REF=37-1304-60},{L1=60},{L2=40},{L3=46},{L4=5.5},{L5=7.0},{H1=1.5},{H2=0.5},{D1=4.0},{D2=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{L6=12.000},{L7=15.000},{L8=30.000},{L9=1.500},{D3=7.000},{D4=6.400},{PPATH=37_1304/37_1304_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Emile Maurin 37-1304-50
37-1304-50
50
30
34
6.0
6.0
1.3
0.2
4.0
3.6
Emile Maurin 37-1304-60
37-1304-60
60
40
46
5.5
7.0
1.5
0.5
4.0
4.0
Emile Maurin 37-1304-68
37-1304-68
68
45
54
6.0
8.0
1.5
0.5
4.5
4.5
Emile Maurin 37-1304-80
37-1304-80
80
50
62
7.2
9.2
1.5
0.5
5.0
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성