目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-523 - Grenouillère à crochet miniature acier - Cadenassable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_52
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_52/36_523.prj},{NB=emile_maurin_36-523-55_G},{REF=36-523-55},{POS=G},{D1=2},{D2=3.5},{D3=4},{H1=12},{H2=11},{H3=9},{H4=19.5},{L1=52},{L2=34},{L3=29},{L4=4},{L5=4},{L6=18},{L7=13},{L8=21},{L9=41},{L10=33},{L11=15},{L12=36},{L13=28},{L14=23},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 832.2-55-V-ST},{NORMNR=GN 832.2},{GR=55},{FH=550},{WEIGHT=0.0220},{CTN=83089000},{ROHS=YES},{PPATH=36_523/36_523_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
Emile Maurin 36-523-55
36-523-55
2
3.5
4
12
11
9
19.5
52
34
29
4
4
18
13
21
41
33
15
36
28
23
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表