카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-111 - Indicateur de niveau d'huile inox haute température à visser - Neutre
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
indicateur_niveau
34_11
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_niveau/34_11/34_111.prj},{NB=emile_maurin_34-111-14-20X1,5},{REF=34-111-14-20X1,5},{VERSION=Neutre},{D1=14},{D2=M20x1,5},{D3=26},{L1=8.5},{L2=7.5},{S1=23},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=20.000},{VERS=2},{WEIGHT=0.0080},{CTN=90261089},{VER=5},{SW=5.500},{ROHS=YES},{PARTNUMBER=GN 744-14-M20x1,5-B},{NORMNR=GN 744},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 34-111-7-1/4
34-111-7-1/4
Neutre
7
G1/4
20
7.5
6.5
18
Emile Maurin 34-111-7-12X...
34-111-7-12X1,5
Neutre
7
M12x1,5
20
7.5
6.5
18
Emile Maurin 34-111-11-3/...
34-111-11-3/8
Neutre
11
G3/8
22
8.0
7.5
20
Emile Maurin 34-111-11-16...
34-111-11-16X1,5
Neutre
11
M16x1,5
22
8.0
7.5
20
Emile Maurin 34-111-14-20...
34-111-14-20X1,5
Neutre
14
M20x1,5
26
8.5
7.5
23
Emile Maurin 34-111-14-1/...
34-111-14-1/2
Neutre
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
Emile Maurin 34-111-18-26...
34-111-18-26X1,5
Neutre
18
M26x1,5
32
9.0
8.0
30
Emile Maurin 34-111-18-27...
34-111-18-27X1,5
Neutre
18
M27x1,5
32
9.0
8.0
30
Emile Maurin 34-111-18-3/...
34-111-18-3/4
Neutre
18
G3/4
32
9.0
8.0
30
Emile Maurin 34-111-24-33...
34-111-24-33X1,5
Neutre
24
M33x1,5
40
11.0
8.5
36
Emile Maurin 34-111-24-1
34-111-24-1
Neutre
24
G1
40
11.0
8.5
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성