目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 232014 - Charnière à piano noeud roulé percée fraisée
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
serie_32
Piano hinges
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_32/charniere_piano/232014.prj},{NB=bene_inox_232014-25},{REF=232014-25},{B=25},{D=2},{C=0,8},{A=2000},{INFOS=Sur demande : coupe à la longueur},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
A
+/-2%
[mm]
INFOS
Informations
ⁿ/ₐ
Béné Inox 232014-20
232014-20
20
2
0,8
2000
Sur demande : coupe à la ...
Béné Inox 232014-25
232014-25
25
2
0,8
2000
Sur demande : coupe à la ...
Béné Inox 232014-30
232014-30
30
2
1
2000
Sur demande : coupe à la ...
Béné Inox 232014-40
232014-40
40
2
1,2
2000
Sur demande : coupe à la ...
Béné Inox 232014-50
232014-50
50
2
1,2
2000
Sur demande : coupe à la ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表