目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 21-336 - Levier à excentrique tout inox à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Leviers à excentrique
21_33
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/leviers_a_excentrique/21_33/21_336.prj},{NB=emile_maurin_21-336-20-6-20_1},{REF=21-336-20-6-20},{POS=1},{D1=20},{D2=M6},{D3=25},{L1=82},{L2=20},{L3MIN=19.5},{L3MAX=22.5},{L4=3.0},{L5=3.7},{L6=12},{L7=20},{L8=1.00},{INFOS=INFOTEXTE},{D5=22.5},{PARTNUMBER=GN 927.7-82-M6-20-A},{D11=M6},{L2X=20,25,30,35,40,50,60},{L3=19.5},{L66=19.5},{PPATH=21_336_337/21_336_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1354},{CTN=84879059},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
L3MIN
[mm]
L3MAX
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
Emile Maurin 21-336-12-4-...
21-336-12-4-12
12
M4
15
44
12
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-336-12-4-...
21-336-12-4-16
12
M4
15
44
16
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-336-12-4-...
21-336-12-4-20
12
M4
15
44
20
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-336-12-4-...
21-336-12-4-25
12
M4
15
44
25
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-336-12-4-...
21-336-12-4-30
12
M4
15
44
30
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-336-12-5-...
21-336-12-5-12
12
M5
15
44
12
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-336-12-5-...
21-336-12-5-16
12
M5
15
44
16
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-336-12-5-...
21-336-12-5-20
12
M5
15
44
20
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-336-12-5-...
21-336-12-5-25
12
M5
15
44
25
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-336-12-5-...
21-336-12-5-30
12
M5
15
44
30
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-336-12-5-...
21-336-12-5-35
12
M5
15
44
35
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-336-12-5-...
21-336-12-5-40
12
M5
15
44
40
13.2
13.2
2.0
2.2
8
12
0.50
Emile Maurin 21-336-16-5-...
21-336-16-5-16
16
M5
19
63
16
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-336-16-5-...
21-336-16-5-20
16
M5
19
63
20
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-336-16-5-...
21-336-16-5-25
16
M5
19
63
25
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-336-16-5-...
21-336-16-5-30
16
M5
19
63
30
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-336-16-5-...
21-336-16-5-35
16
M5
19
63
35
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-336-16-5-...
21-336-16-5-40
16
M5
19
63
40
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-336-16-5-...
21-336-16-5-50
16
M5
19
63
50
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-336-16-6-...
21-336-16-6-16
16
M6
19
63
16
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-336-16-6-...
21-336-16-6-20
16
M6
19
63
20
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-336-16-6-...
21-336-16-6-25
16
M6
19
63
25
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-336-16-6-...
21-336-16-6-30
16
M6
19
63
30
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-336-16-6-...
21-336-16-6-35
16
M6
19
63
35
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
Emile Maurin 21-336-16-6-...
21-336-16-6-40
16
M6
19
63
40
16.3
18.8
2.5
3.0
10
16
0.75
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表