카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-352 - Bouton étoile inox 303 - Borgne - Taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_35
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_35/15_352.prj},{NB=emile_maurin_15-352-50-8},{REF=15-352-50-8},{SHOW=2},{VER=Borgne},{FORME=Taraudé},{D1=50},{D2=0},{D3=M8},{D4=21},{H1=34.0},{H2=17},{H3=0},{H4=15},{H5=0},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 5335},{ABS1=20.000},{ABS2=18.000},{ABS3=14.000},{ABS4=6.000},{ABS5=11.000},{R1=67.000},{R2=6.000},{R3=13.000},{NDM=8.000},{VERS=2},{D2OUD3=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VER
Version
ⁿ/ₐ
FORME
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
min
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
Emile Maurin 15-352-40-6
15-352-40-6
Borgne
Taraudé
40
0
M6
18
30.5
15
0
12
0
Emile Maurin 15-352-40-8
15-352-40-8
Borgne
Taraudé
40
0
M8
18
30.5
15
0
15
0
Emile Maurin 15-352-50-8
15-352-50-8
Borgne
Taraudé
50
0
M8
21
34.0
17
0
15
0
Emile Maurin 15-352-50-10
15-352-50-10
Borgne
Taraudé
50
0
M10
21
34.0
17
0
18
0
Emile Maurin 15-352-60-10
15-352-60-10
Borgne
Taraudé
60
0
M10
25
39.0
18
0
18
0
Emile Maurin 15-352-60-12
15-352-60-12
Borgne
Taraudé
60
0
M12
25
39.0
18
0
22
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성