目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 14-742 - Manette indexable zamac, droite à tige filetée - Acier - Orange
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Manettes indexables
14_74
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_74/14_742.prj},{NB=emile_maurin_14-742-14-6-12},{REF=14-742-14-6-12},{D1=13.0},{D2=M6},{D3=10.0},{H1=24.5},{H2=4.0},{H3=22.0},{H4=3.5},{L1=45},{L2=12},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS2=1},{DG=6},{PARTNUMBER=GN 302-45-M6-12-OS},{P=1.000},{DK=4.773},{L2X=12,16,20,25,32,40,50},{FARBEVIS=orange (strukturmatt)},{ABS1=8.680},{ABS11=6.720},{R1=1.200},{R2=6.000},{R3=6.000},{ABS2=10.000},{R4=2.000},{R5=4.000},{R6=4.000},{ABS3=13.000},{ABS4=12.420},{ABS5=4.000},{SW=3.000},{R7=1.000},{AB=0.300},{VERS=0},{WEIGHT=0.0344},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{TT=15.000},{AA=3.270},{LL=1.500},{L=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 14-742-10-3-...
14-742-10-3-6
10.5
M3
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
6
Emile Maurin 14-742-10-3-...
14-742-10-3-8
10.5
M3
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
8
Emile Maurin 14-742-10-3-...
14-742-10-3-10
10.5
M3
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
10
Emile Maurin 14-742-10-3-...
14-742-10-3-12
10.5
M3
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
12
Emile Maurin 14-742-10-3-...
14-742-10-3-16
10.5
M3
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
16
Emile Maurin 14-742-10-4-...
14-742-10-4-12
10.5
M4
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
12
Emile Maurin 14-742-10-4-...
14-742-10-4-16
10.5
M4
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
16
Emile Maurin 14-742-10-4-...
14-742-10-4-20
10.5
M4
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
20
Emile Maurin 14-742-10-4-...
14-742-10-4-25
10.5
M4
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
25
Emile Maurin 14-742-10-4-...
14-742-10-4-32
10.5
M4
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
32
Emile Maurin 14-742-10-5-...
14-742-10-5-12
10.5
M5
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
12
Emile Maurin 14-742-10-5-...
14-742-10-5-16
10.5
M5
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
16
Emile Maurin 14-742-10-5-...
14-742-10-5-20
10.5
M5
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
20
Emile Maurin 14-742-10-5-...
14-742-10-5-25
10.5
M5
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
25
Emile Maurin 14-742-10-5-...
14-742-10-5-32
10.5
M5
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
32
Emile Maurin 14-742-13-3-...
14-742-13-3-10
13.0
M3
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
10
Emile Maurin 14-742-13-3-...
14-742-13-3-12
13.0
M3
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
12
Emile Maurin 14-742-13-3-...
14-742-13-3-16
13.0
M3
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
16
Emile Maurin 14-742-13-3-...
14-742-13-3-6
13.0
M3
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
6
Emile Maurin 14-742-13-3-...
14-742-13-3-8
13.0
M3
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
8
Emile Maurin 14-742-13-4-...
14-742-13-4-12
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
12
Emile Maurin 14-742-13-4-...
14-742-13-4-16
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
16
Emile Maurin 14-742-13-4-...
14-742-13-4-20
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
20
Emile Maurin 14-742-13-4-...
14-742-13-4-25
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
25
Emile Maurin 14-742-13-4-...
14-742-13-4-32
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
32
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表