카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-572 - Poignée étrier aluminium déportée - Pelliculé noire
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_57
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_57/11_572.prj},{NB=emile_maurin_11-572-20-128},{REF=11-572-20-128},{MAT=Pelliculée},{L1=20},{L2=128},{L3=13},{L4=24},{D1=M 6},{D1X=6},{H1=32},{H2=48},{H3=50},{H4=13.5},{H5=10},{R1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-572.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
+1
[mm]
H5
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 11-572-20-11...
11-572-20-112
Pelliculée
20
112
13
24
M 6
32
48
50
13.5
10
13
Emile Maurin 11-572-20-12...
11-572-20-128
Pelliculée
20
128
13
24
M 6
32
48
50
13.5
10
13
Emile Maurin 11-572-26-12...
11-572-26-128
Pelliculée
26
128
17
32
M 8
34
54
57
18.0
12
17
Emile Maurin 11-572-26-16...
11-572-26-160
Pelliculée
26
160
17
32
M 8
34
54
57
18.0
12
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성